제품이 장바구니에 추가됨

UV Light Detection Label, 20/Pack

UV Light Detection Labels

×
재고 번호 #16-787 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 25,000
수량 1-5
KRW 25,000
수량 6+
KRW 16,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Adhesive backing

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
12.7 x 12.7

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polyester Mylar®

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 자가접착식 자외선 광감지 라벨
  • 자외선 노출 영구적 기록
  • 자외선 소독, 경화, 감지 용도에 적합

UV Light Detection Labels는 자외선광에 노출될 시 원상복구가 불가능한 색으로 변하는 자가접착식 라벨입니다. 노출 시간과 거리가 증가하면 라벨의 색상 농도가 백색에서 청색으로 바뀌고 자외선(UV) 빛에 대한 노출 기록을 영구적으로 남기게 됩니다. UV Light Detection Labels는 평방 ½ 인치 크기의 20개로 구성된 팩으로 공급되며 살균 소독, 표면 소독, UV 경화, 일반 자외선광 감지 용도에 이상적으로 사용됩니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program