제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

UV-NIR, 25mm Diameter ND Filter Kit

×
재고 번호 #88-369 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,218,000
수량 1+
KRW 1,218,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Filters Included :
0.3, 0.5, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0
Type:
Neutral Density Filter
Number of Filters:
6.00

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Metallic Based ND
Blocking Wavelength Range (nm):
190 - 1700
Wavelength Range (μm):
0.19 - 1.7

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품설명

UV-NIR Neutral Density Filter kit includes all optical densities. Filter coating is fragile and should be handled with care. Use non-contact cleaning methods only.
  • 190 – 1700nm 범위에서 일정한 투과율
  • 적층을 통해 중간 수준의 OD 값 생성 가능
  • 다양한 광밀도(OD) 이용 가능

TECHSPEC® UV-NIR Neutral Density Filter는 UV부터 NIR까지의 빛을 감쇠하는 데 사용됩니다. TECHSPEC UV-NIR ND Filter는 탁월한 평행성과 우수한 표면 특성을 가지고 있어, 190 – 1700nm의 초광대역 범위에서 일정한 성능을 제공합니다. ND filter는 분광, 머신비전, 타원편광법(ellipsometry)이나 저출력 레이저를 포함한 다양한 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. TECHSPEC UV-NIR ND Filters를 서로 적층해서 사용하면, 폭넓은 광밀도(OD)를 생성할 수 있습니다.

참고: UV-NIR Neutral Density Filter 키트는 전 구성의 OD 값이 포함되어 있습니다. 필터 코팅은 쉽게 손상을 입을 수 있으므로 취급 시 주의가 요구됩니다. 클리닝의 경우 반드시 비접촉 방식을 따르기 바랍니다. 

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
UV-NIR, 12.5mm Diameter ND Filter Kit #88-368 KRW 913,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
UV-NIR, 25mm Diameter ND Filter Kit #88-369 KRW 1,218,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
UV-NIR, 50mm Diameter ND Filter Kit #88-370 KRW 1,950,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program