제품이 장바구니에 추가됨

UV Protective Goggles

UV Protective Eyewear (Goggles and Spectacles)

×
재고 번호 #88-337 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 57,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 57,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
A

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
76 x 152

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 가시광 투과율이 높음
  • 254 - 365nm에서 보호 기능 제공
  • 고글 또는 안경 타입 디자인

UV Protective eyewear는 자외선 차단 뿐만 아니라 가시광에서 최적의 빛 전달을 제공합니다. Model A 타입의 고글류(goggle)는 환기 기능이 있어 고글 내부에서 공기는 흐르도록 하고 자외선의 유입은 방지합니다. Model B 타입의 안경류(spectacle)는 경량으로서 도수가 들어간 안경 위로도 편하게 착용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요