제품이 장바구니에 추가됨

V-Mount to M39 x 26 TPI (Leica) Adapter

×
재고 번호 #63-071 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 214,600
수량 1+
KRW 214,600
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Lens Accessory

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • Large Format 이미지 센서에 적합
  • FA에 적합할 정도로 튼튼함
  • 늘어나는 기능 범위를 위한 reversible 렌즈
  • 근접과 매크로 이미지를 위한 디자인

매크로 이미징 렌즈 Schneider 광학 라인은 다양한 머신 비전과 매크로 이미징용도에 적합합니다. 30mm에서 108mm까지 범위의 이미지 서클을 만들 수 있는 이 렌즈는 더 큰 배열 사이즈와 높은 해상력의 라인 스캔 센서 용도로 쉽게 사용이 가능합니다. 본래 더 짧은 working distance를 위해 디자인된 매크로 렌즈는 비슷한 스펙의 다른 렌즈들 보다 원하는 resolution에서 더 나은 contrast를 만들어 냅니다. 최상의 이미지 품질을 유지하면서 사용할 수 있는 배율 범위를 늘리기 위해 reversible이 가능하도록 디자인되었습니다.

각 렌즈 시스템은 3개의 주요 부품으로 이루어져 있습니다. 첫 째는 구체적인 용도에 맞는 원하는 초점거리의 렌즈입니다. 둘 째는 다른 Helical Focal mount 3개 중 하나이며 센서 사이즈에 알맞도록 시스템의 초점을 정밀하게 조절합니다. 다음은 여러 종류의 extension tube는 이미지와 물체 사이 거리를 구합니다. Helical focusing mount와 원하는 length에 따라서 extension tube 선택을 할수 있습니다. Extension tube는 여러 가지를 합쳐서 원하는 특수 거리도 가능합니다. 마지막으로 특정 카메라 마운팅 옵션은 원하는 카메라에 맞게 연결하기 위하여 필요합니다.

렌즈 옵션은 렌즈 양면에 있는 special V-mount와 잘 맞으며 이는 3 세트의 focus tubes와 부착이 가능합니다.

Unifoc-12 focusing tube를 위한 UniFoc-12와 extension tubes는 동일한 V-mount를 제공합니다. 이 제품들을 이용하려면 아래에 있는 lens adapter와 카메라에 UniFoc-12 system을 적용해야합니다.

UniFoc-58와 UniFoc-76는 threaded focus tube이며 V-mount lens를 마운트하기 위한 adapter가 필요합니다. UniFoc-58은 M42x0.75 thread를 제공하는 반면에 UniFoc-76은 M58x0.75 thread를 제공합니다. UniFoc-76은 M58x0.75 thread를 제공합니다. UniFoc-76은 M72x0.75 thread용 adapter와 같이 사용하며 vignetting 현상을 피하도록 large sensor를 위해 tube 직경을 증가시킵니다. M72 extension tubes는 반드시 이러한 adapter와 함께 사용하시기 바랍니다.

참조: 렌즈에 알맞는 extension tube length와 working distance에 관한 요청은 기술 영업부로 연락주시기 바랍니다.

제품자료

 
Amount Required Description Stock No.
1 Componon f/2.8, 28mm Focal Length #63-049
Componon f/2.8, 35mm Focal Length #63-050
Componon f/2.8, 50mm Focal Length #63-051
Componon f/4.0, 80mm Focal Length #63-052
Componon f/5.6, 100mm Focal Length #63-053
Apo-Componon f/2.8, 40mm Focal Length #63-054
Apo-Componon f/4.0, 45mm Focal Length #63-055
Apo-Componon f/4.0, 60mm Focal Length #63-056
Apo-Componon f/4.5, 90mm Focal Length #63-057
1 UniFoc-12 for sensors smaller than 30mm, V-Mount #63-436
UniFoc-58 for sensors b/w 30mm and 43.3mm, M42 #63-059
UniFoc-76 for sensors larger than 43.3mm, M58 #63-060
1 (Possibly Required) Extension Tubes for UniFoc-12: V-mount
8mm Extension Tube #63-061
10mm Extension Tube #63-062
25mm Extension Tube #63-063
Extension Tubes for UniFoc-58: M42 x 0.75 Mount
10mm Extention Tube #63-064
25mm Extention Tube #63-065
Extension Tubes for UniFoc-76: M58 Mount
10mm Extension Tube #63-066
25mm Extension Tube #63-067
M58 to M72 Adapter #63-437
M72 10 Extension Tube #63-438
M72 25 Extension Tube #63-439
1 (Optional for Unifoc-58 and Unifoc-76) V Mount to C-mount Camera Mount #63-068
V Mount to T2 Camera Mount (M42 x 0.75) #63-069
V Mount to Pentax Camera Mount (M42 x 1.0) #63-070
V Mount to Leica Adapter (M39 x 26 TPI) #63-071
V Mount to Nikon F-Mount Camera Mount #63-072

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Unifoc-58 Focusing Tube for Sensors b/w 30mm and 43.3mm, M42 #63-059 KRW 1,116,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Unifoc 12 Focusing Tube for Sensors Smaller than 30mm, V-Mount #63-436 KRW 1,022,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Unifoc-76 Focusing Tube for Sensors Larger than 43.3mm, M58 #63-060 KRW 1,116,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
V-Mount 8mm Extension Tube for Unifoc-12 #63-061 KRW 162,400   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
V-Mount 10mm Extension Tube for Unifoc-12 #63-062 KRW 162,400   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
V-Mount 25mm Extension Tube for Unifoc-12 #63-063 KRW 176,900   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
V-Mount 75mm Extension Tube for Unifoc-12 #65-881 KRW 200,100   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
M42 10mm Length Extension Tube for Unifoc-58 #63-064 KRW 162,400   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
M42 25mm Length Extension Tube for Unifoc-58 #63-065 KRW 214,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
M58 10mm Length Extension Tube for Unifoc-76 #63-066 KRW 214,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
M58 25mm Length Extension Tube for Unifoc-76 #63-067 KRW 214,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
V-Mount to C-Mount Camera Mount #63-068 KRW 214,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
V-Mount to M42 x 0.75 (T2) Camera Mount #63-069 KRW 162,400   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
V-Mount to M42 x 1.0 (Pentax) Camera Mount #63-070 KRW 162,400   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
V-Mount to M39 x 26 TPI (Leica) Adapter #63-071 KRW 214,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
V-Mount to Nikon F-Mount Camera Mount #63-072 KRW 503,200   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
M58 to M72 Adapter #63-437 KRW 176,900   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
M72 10mm Extension Tube #63-438 KRW 214,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
M72 25mm Extension Tube #63-439 KRW 214,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요