제품이 장바구니에 추가됨

Variable Frequency Target 5-120 lp/mm

×
재고 번호 #38-582 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 964,300
수량 1-4
KRW 964,300
수량 5+
KRW 916,700
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Pattern Size (mm):
25.4 x 29.85
Dimensions (inches):
2 x 2
Thickness (mm):
1.50
Edges:
Beveled
Flatness (mm):
0.00254

Optical Properties

Coating:
Vacuum deposited durable chromium
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Optical Density OD (Average):
≥3.0
Surface Quality:
40-10

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 5 lp/mm에서 120 lp/mm나 5 lp/mm에서 200 lp/mm
  • 1mm 넓이의 Step 크기
  • 5 lp/mm Step 증가
  • 비디오 시스템 교정 용도로 사용
  • 모르는 해상도 측정

가변 주파수 타겟은 해상도의 측정, 필드 왜곡, partfocal 안정성에 훌륭한 제품입니다.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요