에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 맞춤형 극초단 분산 시스템에 필요한 단순하면서도 합리적인 가격의 프레임워크를 제공합니다. 키트 구성품에 필수 광학 부품이 있으며 사용자는 각 어플리케이션에 맞는 분산 보정 미러를 선택해야 합니다. 정밀 마운팅 하드웨어로 쉽게 정렬이 가능하고 양방향으로도 사용할 수 있게 설계되었으며, Ti:Sapphire/Yb:doped 광섬유 레이저, 자외선/중적외선 레이저 등 널리 사용되는 극초단 레이저 제품군 중 대부분을 커버하는 옵션이 제공됩니다. 정렬이 일단 완료되면 해당 제품은 휴대가 가능하고 다중 레이저 설정 간 공유를 통해 가변 분산 보정에 필요한 드롭인 솔루션 역할을 할 수 있습니다. 해당 제품은 다광자 현미경, 초고속 미세 가공과 같은 어플리케이션에서 분산을 보정하고 펄스를 재압축하는 데 적합합니다.
Type | Spectral Range | Wavelength Range (nm) | GDD Specification (fs2) | GDD Increments (fs2) | Required Mirrors |
Compressor |
Broadband | 600 - 950 | -200 to -50 | -50 |
1x #17-064 3x #13-060 1x #13-059 |
Compressor | Broadband | 650 - 1350 | -240 to -60 | -60 |
1x #14-674 3x #39-208 1x #39-194 |
Compressor | UV | 255 - 277 | -1160 to -300 | -290 |
2x #17-066 3x #11-735 1x #11-734 |
Compressor | Ti:Sapphire | 780 - 830 | -10400 to -2600 | -2600 |
2x #12-331 3x #26-830 1x #26-829 |
Compressor | Near-IR | 1010 - 1050 | -8000 to -2000 | -2000 |
2x #17-070 3x #26-836 1x #26-835 |
Compressor | Near-IR | 1000 - 1060 | -4000 to -1000 | -1000 |
2x #12-333 3x #26-836 1x #26-835 |
Compressor | Near-IR | 950 - 1120 | -1600 to -400 | -400 |
2x #12-328 3x #17-265 1x #17-264 |
Compressor | 2µm | 2000 - 2200 | -8000 to -2000 | -2000 |
2x #11-414 3x #39-208 1x #39-194 |
Stretcher | Ti:Sapphire | 700 - 1000 | 200 to 800 | 200 |
2x #17-069 3x #13-060 1x #13-059 |
Stretcher | Near-IR | 800 - 1100 | 200 to 800 | 200 |
2x #17-069 3x #17-265 1x #17-264 |
Stretcher | Mid-IR | 200 - 3600 | 1000 to 4000 | 1000 |
2x #17-063 3x #39-208 1x #39-194 |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)