제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

VIS Coated, C-Mounted Non-Polarizing Cube Beamsplitter

C-Mounted Cube Beamsplitters

×
재고 번호 #49-682 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 603,200
수량 1-4
KRW 603,200
수량 5+
KRW 488,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Non-Polarizing Beamsplitter
Type of Optics:
Non-Polarizing Cube Beamsplitter, VIS Coating
Beamsplitter Included:

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Cube
Dimensions (mm):
38.0 x 38.0 x 50.0
Extension Length (mm):
38.0
Housing:
Black Anodized Aluminum

Optical Properties

Angle Tolerance (arcmin):
±2
Coating:
Faces: Multi-Layer Anti-Reflection for Visible Region
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
50/50
Reflection/Transmission Tolerance (%):
±5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
430 - 670
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount Enclosure
Thread Type:
C-Mount (1" x 32 TPI)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 장착 및 정렬 단순화
  • 표준형 Female C-Mount Threaded Hole
  • 표준 및 비편광 빔분할 옵션
  • 별도의 C-Mounted Beamsplitter, Filter, Mirror 이용 가능

TECHSPEC® C-Mounted Cube Beamsplitters는 시스템과의 결합이 용이한 제품으로서 표준형 기성 부품을 사용할 수 있습니다. 하우징 규격은 50mm H x 38mm W x 38mm D이며, 4개의 C-Mount (1" x 32 TPI) female threaded aperture를 보유합니다. 사용하지 않는 포트를 닫을 수 있도록 threaded aperture lid가 포함됩니다. 베이스의 중심부에는 포스트 장착을 위해 ¼-20 tapped hole이 있습니다.

C-Mounted Standard Cube Beamsplitter는 VIS 파장을 위해 설계된 코팅 및 MgF2 AR 코팅 처리한 면을 갖고 있습니다. C-Mounted Visible Non-Polarizing Cube Beamsplitter는 430 - 670nm 파장 범위용으로 설계되었으며, C-Mounted NIR Non-Polarizing Cube Beamsplitter는 720 - 1080nm 파장 범위용으로 설계되었습니다.

제품자료

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요