제품이 장바구니에 추가됨

VZM™ 1000i Zoom Imaging Lens

VZM™ 1000i

×
재고 번호 #55-834 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,725,500
수량 1+
KRW 1,725,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Zoom Lens

Physical & Mechanical Properties

Length excluding Threads (mm):
247.00
Maximum Diameter (mm):
50.00
Weight (g):
326.00

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
2.56 - 0.64mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
3.52 - 0.88mm
Working Distance Tolerance (mm):
±1
Resolution, Object Space:
102.5 - 228
Resolution, Image Space:
41 - 22.8
Zoom Ratio:
4:1
Primary Magnification PMAG:
2.5X - 10X
Working Distance (mm):
35.00
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M22.5 x 0.50
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 최대 2/3” 센서 포맷과 호환되도록 설계
  • 신뢰할 수 있는 다양한 성능 탑재, 컴팩트한 설계 적용
  • 아날로그 및 디지털 Imaging System 보유

모든 렌즈에는 직경이 50mm인 마운팅 플랜지가 있습니다. 해당 제품을 사용하면 작동 거리를 변경해야 하는 번거로움 없이 다양한 피사체를 검사할 수 있습니다. 또한, 동초점 줌을 활용하면 초점을 다시 맞추지 않고도 배율을 쉽게 변경할 수 있습니다. 합리적인 가격의 렌즈로 작동 거리 범위는 35 - 175mm이고 최대 2/3" 센서 포맷이 제공됩니다. Iris 버전 제품군(I-Series)에는 고정 조리개, 전면 필터 스레드, 탈착식 마운팅 플랜지, 줌 락(옵션 항목)이 있습니다. 모든 렌즈에는 직경이 50mm인 탈착식(Iris 버전 제품군 중 450i Right Angle 버전은 해당 사항 없음) 마운팅 플랜지가 있습니다. 해당 제품은 집적 회로 및 납땜 접합부 검사에 적합합니다. 또한, 품질 관리, 실험실 점검, 표면 분석에도 활용할 수 있습니다.

제품자료

 
VZM Model
100i
200i
300
300i
450
450i
600i
1000
1000i
Zoom Ratio
4:1
4:1
4:1
4:1
6.4:1
6:1
6:1
4:1
4:1
Magnification
0.25 - 1X
0.5 - 2X
0.75 - 3X
0.75 - 3X
0.7 - 4.5X
0.75 - 4.5X
1 - 6X
2.5 - 10X
2.5 - 10X
Manual Iris
 
 
 
 
 
 
Rotatable Mount
 
 
 
 
 
 
Zoom Lock Adapter
 
 
 
 
 
 
Motorized Version
 
 
 
Right Angle Version
 

Additional VZM 200i Lens Specifications
Primary Magnification
With 0.5X Lens
Minimum 0.25X Maximum 1.0X
FOV (½" Horizontal Sensor) 24.0mm 6.0mm
Resolution in Object Space 10 lp/mm 40 lp/mm
Resolution in Image Space 40 lp/mm 40 lp/mm
Working Distance (±3mm) 152mm 152mm
Additional VZM 450 Lens Specifications
Primary Magnification
With 0.5X Lens
Minimum 0.35X Maximum 2.25X
FOV (½" Horizontal Sensor) 17.6mm 2.8mm
Resolution in Object Space 12 lp/mm 80 lp/mm
Resolution in Image Space 34 lp/mm 35.5 lp/mm
Working Distance (±3mm) 147mm 147mm
Additional VZM 450i Lens Specifications
Primary Magnification
With 0.5X Lens
With 0.25X Lens
Minimum 0.35X Maximum 2.25X Minimum 0.175X Maximum 1.125X
FOV (½" Horizontal Sensor) 17.6mm 2.8mm 35.2mm 5.6mm
Resolution in Object Space 12 lp/mm 80 lp/mm 6 lp/mm 40 lp/mm
Resolution in Image Space 34 lp/mm 35.5 lp/mm 34 lp/mm 35.5 lp/mm
Working Distance (±3mm) 147mm 147mm 275mm 275mm

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
VZM 200i 0.5X Extender Lens #54-716 KRW 201,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
VZM 200i 0.75X Extender Lens #63-100 재고정리 KRW 295,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
VZM 450 0.5X Extender Lens #55-386 KRW 163,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
VZM 450i 0.25X Extender Lens #54-669 KRW 261,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
VZM 450i 0.5X Extender Lens #54-670 KRW 163,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
VZM i-Series Extra Dovetail C-Mount #56-294 KRW 97,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
VZM i-Series Zoom Lock Adapter #57-831 KRW 134,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
VZM Ring Light Adapter #59-854 KRW 104,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요