제품이 장바구니에 추가됨

White LED Ring Light

×
재고 번호 #63-306 재고정리 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 913,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 913,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

LED Lifetime (hours):
100,000
Irradiance at 40mm (W/m2):
N/A
Type of Illumination:
LED Illuminator
Geometry:
Ring Light
Illumination Mode:
Strobed or Constant

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
74.20
Height (mm):
17.00

Optical Properties

Color:
White
Spot Size at 40mm Working Distance (mm):
65.00

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-433
Europe: Not Available
Japan: #59-433
Korea: Not Available
China: #59-433

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(4) M3

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

#59-433 Universal Power Supply is required for operation. #63-343 Ring Light Heat Sink is recommended to maintain performance and optimize product lifetime.
  • DC Current Controller를 통한 Intensity 조절
  • 탁월한 균일성
  • 100,000 시간의 제품 수명
  • Heat Sinks 및 Power Supplies는 별도 판매함

Compact LED Ring Lights는 machine vision, biomedical, fluorescence 및 strobing 용도에 필요한 high-power illumination을 제공합니다. 각 LED 모듈에는 29mm 지름의 원에 4개의 M3 mounting holes이 있습니다. universal power supply에는 90 - 245V AC 전원이 입력되며 미국, 유럽 및 영국용 clip-on adapters와 함께 배송됩니다. DIN rail을 장착할 수 있는 DC current controller를 통해 potentiometer를 사용하거나 0 - 5V analog control input을 공급함으로써 LED intensity를 수동 조절할 수 있습니다. DC current controller는 24V에서 최대 400mA를 공급하도록 설계되어 있습니다.

참고: #59-433 작동을 위해서는 Universal Power Supply가 필요합니다. 성능 유지와 제품 수명 최적화를 위해 #63-343 Ring Light Heat Sink 사용을 권장합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요