제품이 장바구니에 추가됨

Spectralon® White Diffuse Reflectance Standard (99%)

#54-302 - White Reflectance Standard (Includes 99% Standard)

#54-302 - White Reflectance Standard (Includes 99% Standard)

×
재고 번호 #54-302 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 761,300
수량 1-2
KRW 761,300
수량 3+
KRW 723,600
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

NIST Certification:
No
Housing Material:
Delrin

Physical & Mechanical Properties

Thickness (inches):
0.55
Active Area Diameter (mm):
31.75
Diameter (inches):
1.5
Height (inches):
0.55
Reflective Area Diameter (inches):
1.25

Optical Properties

Color:
White
Nominal Reflectance (%):
99

Material Properties

Reflective Material:
Spectralon®

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-80 to 350
Operating Relative Humidity:
5% - 95%

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 스펙트럼 분석, 색채 측정, 머신 비전 용도에 적합
  • 시야각의 영향을 받지 않는 확산 반사율
  • 뛰어난 내구성과 안정성, 세척 가능
  • NIST Traceable Calibration Certificate와 가용 데이터가 포함된 Serialized Version

The Spectralon® White, Grayscale, and Color Diffuse Reflectance Standards는 시야각의 영향을 받지 않으므로 매우 일관성 있게 재현 가능하면서도 완벽에 가까운 램버시안 표면(Lambertian surface)을 보여줍니다. 이 제품은 투과/반사/흡수 분광, 센서의 선형성 규정, 색 측정, 방사선 측정 등의 다양한 산업, 연구, 현장에서 사용할 수 있는 참조 표준입니다. 특히 색채계, 분광계, 분광 광도계, 반사계, 농도계, 적분구 시스템, 카메라, 이미징 시스템, 원격 감지 시스템, 근접각 센서, 기타 광학 및 사진 장비를 교정하는 데 적합합니다.

White and Grayscale Standards는 광순응(photopic) 영역에서 ±1%까지 스펙트럼상 평평하며 250 - 2500nm의 전체 파장 영역에서 ±4%를 유지합니다. Color Standards는 디스플레이, 섬유, 잉크, 페인트 제조와 같은 조명 및 색 재생에 사용할 수 있으며 온도 변화에 따라 색이 매우 점진적으로 변화하기 때문에 쉽게 정량하고 교정할 수 있습니다. NIST Traceable Calibration Certificate와 Data가 옵션으로 제공되는 Diffuse Reflectance Standards는 50nm 간격으로 보고된 certified traceable data를 이용하면 absolute standard로 변환됩니다. White and Grayscale Standards는 250 - 2500nm 파장 구간에서 보정이 되고, Color Standards는 350 - 850nm 파장 구간에서 보정이 되며 삼자극 값, 색도 좌표, UCS 좌표, CIELAB 색상 공간 좌표, CIELUV 색상 공간 좌표에 대한 데이터가 추가로 함께 제공됩니다.

Diffuse reflectance standards 전 제품은 내구성 및 열적, 화학적 안정성이 뛰어나며 세척이 가능합니다. 거친 환경에 노출 시에도 본래의 모습과 균일성을 그대로 유지합니다. 모든 제품은 보호용 커버와 함께 견고한 Delrin 하우징에 장착되어 제공되며, 세트 제품은 8개의 보관 슬롯과 부드러운 패딩이 있는 프리미엄 전용 목재 보관함이 포함됩니다.

The White (99%) Standards are spectrally flat to ±1% over the photopic region and maintain ±4% for the entire wavelength region of 250 to 2500nm. The Grayscale Standards have their respective nominal reflectance values. The Color Standards can be used for lighting and color reproduction applications such as display, textile, ink, and paint manufacturing, and they exhibit extremely gradual color shift with changing temperature that can be easily quantified and corrected. With the optional NIST Traceable Calibration Certificate and Data, the Diffuse Reflectance Standards transform into absolute standards with certified traceable data. The calibration certificate reports data in 50nm intervals, while data file included in the USB thumb drive reports in as fine as 1nm intervals. The White and Grayscale Standards are calibrated from 250 to 2500nm wavelengths, while the Color Standards are calibrated from 350 to 850nm and come with additional data in tristimulus values, chromaticity coordinates, UCS coordinates, CIELAB color space coordinates, and CIELUV color space coordinates.

All diffuse reflectance standards are durable, thermally and chemically stable, and washable. They retain uniformity and integrity despite exposure to harsh environments. All standards come mounted in a durable Delrin housing with a protective cover, while the sets include a dedicated premium wooden storage case with soft padding offering 8 storage slots.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요