제품이 장바구니에 추가됨

WinCamD-LCM-UV Beam Profiling Camera

#24-211 WinCamD-LCM Beam Profiler

×
재고 번호 #71-563 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 10,628,500
수량 1+
KRW 10,628,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
S-WCD-LCM-UV
Contents of Kit:
Includes magnetic 1" ND and ND-UV filters (MagND-1, MagND-2, MagND-4, MagND-1-UV, MagND-2-UV, MagND-4-UV).

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
46 x 46 x 20
Dimensional Accuracy:
±1µm

Optical Properties

Spectral Range:
355 - 1150
Minimum Stimulation, Pulsed:
USB 2.0: 6.3 kHz USB 3.0: 12.6 kHz
Beam Diameter (μm):
55 (10 Pixels)

Sensor

Pixel Size, H x V (μm):
5.5 x 5.5
Pixels (H x V):
2,048 x 2,048
Sensing Area, H x V (mm):
11.3 x 11.3
Camera Sensor Format:
1"
Frame Rate:
60Hz

Electrical

Signal to Noise S/N Ratio (dB):
2,500:1
Peak Noise (nW/cm2):
34 dB optical / 68 dB electrical

Threading & Mounting

Mount:
8-32 thread, 8 mm deep

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 355 - 1150nm 파장 대역에서 사용하도록 설계
  • 호환 가능한 빔 직경: <52μm
  • 강력하고 사용이 간편한 소프트웨어 무료 제공
  • 빔 이탈, M2, 발산 등 측정

해당 제품은 연속파 및 펄스 레이저 광원의 빔 분석에 맞는 우수한 솔루션을 제공합니다. 내장형 CMOS 센서는 코멧 트레일링(comet trailing)을 제거하여 더 높은 해상도를 구현하고 업데이트 속도를 60Hz 이상으로 올립니다. 또한, 사용 크기의 가로 옵션이 6.6mm, 11.3mm, 25mm이므로 빔 직경이 큰 경우도 측정할 수 있습니다. 해당 제품은 M² 측정, 빔 이탈 및 로깅(logging), 장비 정렬과 같은 분석 기능이 포함된 강력한 소프트웨어가 무료로 제공된다는 점이 또 다른 장점입니다. 또한, USB3.0/2.0으로 전원을 공급하며 신축성 있는 3m 나사 잠금 케이블이 포함되어 있습니다. 광학 밀도(OD)가 1.0, 2.0, 4.0인 ND 필터도 포함되어 있습니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요