제품이 장바구니에 추가됨

X-Large, 1 Pack (720 Pieces), Anti-Static Fingercots

×
재고 번호 #54-924 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 59,500
수량 1+
KRW 59,500
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Sizes Included:
X-Large, 720 Pieces

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • ISO 5 클래스 100
  • 정전기 및 먼지 방지
  • ESD에 민감한 조립 작업에 적합

꼭 맞는 fingercot는 정전기에 민감한 장치들을 사용할 때 알맞는 제품입니다. 정전기 방지와 powder-free인 2 mil 라텍스 피복 제품은 클린룸 공정과 Nitrogen-flushed ESD 포장으로 이중 포장됩니다. M 사이즈에서 XL 사이즈 가능. ESD sensitive 작업, 조립, 섬세한 수리 작업에 적합합니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요