제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

125mm X-Y Positioning Stage

125mm X-Y Positioning Stage

×
재고 #12-694 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 787,400
수량 1-4
KRW 787,400
수량 5+
KRW 695,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Type of Movement:
Linear (X-Y)
Guide System:
Ball Slide
Type of Drive:
Rack and Pinion
Drive Orientation:
Center Drive
Type:
Universal
Travel (mm):
70 (±35mm) in X and Y
Travel (inches):
2.75 (±1.37) in X and Y
Load Capacity, Normal (kg):
10
Mounting Threads:
(4) M4 x 0.7
Note:
Movement
Straight Line Accuracy (μm):
60
Travel Per Knob Rotation (mm):
18

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

TECHSPEC® X-Y Positioning Stages는 소형 디자인이 적용된 제품으로서 적층을 통해 Rack & Pinion 두 가지 움직임을 제공함에 따라 X 및 Y 양축으로 이동이 가능합니다. English 또는 Metric top plate는 Rack & Pinion Drive Mechanism과 별도로 판매되는 부품입니다. TECHSPEC® X-Y Positioning Stages는 다양한 benchtop translation 용도를 수용하기 위해 65mm Footprint stage와 호환되는 SQ 46mm, 125mm Footprint stage와 호환되는 SQ 125mm의 두 가지 크기로 제공됩니다. English top plate는 당사의 TECHSPEC® English Manual Translation Stages와 호환이 가능한 반면, Metric top plate는 당사의 TECHSPEC® Metric Manual Translation Stages와 호환이 가능합니다. Rack & Pinion Drive Mechanism은 범용 홀 패턴이 특징인 black anodized bottom plate를 기반으로 하여 별도의 adapter plate를 사용하지 않고도 English 및 Metric 표준 브레드보드에 바로 장착이 가능합니다. TECHSPEC® X-Y Positioning Stages는 신속한 X-Y 포지셔닝 용도에 안성맞춤입니다. 

기술 정보

Use (4) M4 Socket Head Cap Screws included with #12-694 to assemble #12-694 together with either #12-692 or #12-693 to complete the X-Y Positioning Stage.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요