제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

X-Y Positioning Stage, 46mm SQ. Metric Top Plate

X-Y Positioning Stage, 46mm SQ. Metric Top Plate

×
재고 번호 #12-830 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 48,200
수량 1-4
KRW 48,200
수량 5+
KRW 42,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric
Note:
Top Plate for #12-832

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

TECHSPEC® X-Y Positioning Stages는 소형 디자인이 적용된 제품으로서 적층을 통해 Rack & Pinion 두 가지 움직임을 제공함에 따라 X 및 Y 양축으로 이동이 가능합니다. English 또는 Metric top plate는 Rack & Pinion Drive Mechanism과 별도로 판매되는 부품입니다. TECHSPEC® X-Y Positioning Stages는 다양한 benchtop translation 용도를 수용하기 위해 65mm Footprint stage와 호환되는 SQ 46mm, 125mm Footprint stage와 호환되는 SQ 125mm의 두 가지 크기로 제공됩니다. English top plate는 당사의 TECHSPEC® English Manual Translation Stages와 호환이 가능한 반면, Metric top plate는 당사의 TECHSPEC® Metric Manual Translation Stages와 호환이 가능합니다. Rack & Pinion Drive Mechanism은 범용 홀 패턴이 특징인 black anodized bottom plate를 기반으로 하여 별도의 adapter plate를 사용하지 않고도 English 및 Metric 표준 브레드보드에 바로 장착이 가능합니다. TECHSPEC® X-Y Positioning Stages는 신속한 X-Y 포지셔닝 용도에 안성맞춤입니다. 

제품자료

Use (4) M4 Socket Head Cap Screws included with #12-694 to assemble #12-694 together with either #12-692 or #12-693 to complete the X-Y Positioning Stage.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program