제품이 장바구니에 추가됨

Yellow 12 Kodak Wratten Color Filter

×
재고 번호 #54-467 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 174,000
수량 1-10
KRW 174,000
수량 11+
KRW 152,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Color Filter
Note:
Storage in humid environments can cause the filters to cloud. Do not exceed temperatures beyond 50°C for extended periods of time.

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
75.0 x 75.0
Length (mm):
75.00
Thickness (mm):
0.10
Width (mm):
75.00

Optical Properties

Glass/Filter Number:
12.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wratten 2
Coating:
Uncoated
Color:
Yellow

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 75mm x 75 mm x 0.1mm 규격
  • VR 및 IR 필터로 제공
  • IR 필터는 400 - 700nm 구간에서 비투과

본래 사진 용도로 설계된 Kodak Wratten Filters는 다양한 산업 용도로도 인기를 누리고 있습니다. 코팅 처리가 되어 있어도, 필터를 다룰 때는 손상을 피하기 위해 가장자리나 모서리 부분으로만 취급해야 합니다. 

참고: 습한 환경에 보관 시 필터에 백탁 현상이 발생할 수 있습니다. 또한, 장시간 동안 주변 온도가 50°C를 넘지 않도록 주의하십시오.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program