제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

YFP Filter Cube Set - Nikon

Olympus Filter Cube #86-833

Olympus Filter Cube #86-833

Olympus Filter Cube #86-833 Filter Cube for Nikon Microscopes
×
재고 번호 #67-005-NKN 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,732,800
수량 1-9
KRW 1,732,800
수량 10+
KRW 1,576,200
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Fluorescence Filter Kit
Compatible Fluorophore:
YFP
Excitation Filter:
Emission Filter:
Dichroic Filter:
Compatible Microscope Brand:
Nikon

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
Excitation Wavelength (nm):
488 - 512
Emission Wavelength (nm):
532 - 554
Dichroic Cut-On Wavelength (nm):
520.00
Wavelength Range (nm):
488 - 554

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 필터 세트의 정밀 정렬 보장
  • 일반 현미경에 손쉽게 부착
  • 다양한 파장 이용 가능
  • 비마운트 TECHSPEC® Fluorescence Filter Kits 또한 이용 가능

TECHSPEC® Pre-Mounted Fluorescence Filter Cube Sets는 널리 사용되는 올림푸스 또는 니콘 현미경에 손쉽게 결합되도록 설계되었습니다. 각각의 형광 필터 큐브 세트는 형광단(fluorophore)이 최적의 여기방출을 달성할 수 있도록 특수 배치된 TECHSPEC Fluorescence Dichroic Filter 1개와 TECHSPEC Fluorescence Bandpass Filters 2개로 구성됩니다. 게다가 이와 같은 필터는 중합효소연쇄반응(PCR) 진단 기기에도 사용됩니다. 유용성을 높이기 위해 어플리케이션 요건에 따라 필터를 제거 및 교체할 수 있습니다. 이 밖에도 비마운트 타입의 TECHSPEC Fluorescence Filter Kits 또한 이용이 가능합니다.

수주생산(BTO) 제품: 각 제품은 주문을 받는 시점에서 기성 부품을 이용해 조립이 이루어집니다. 조립 시 필요한 모든 부품의 재고가 있을 경우 일반적으로 출하까지 10 - 15일 가량 소요됩니다. 배송 및 재고 관련 문의는 당사로 연락주시기 바랍니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Filter Cube for Olympus BX2/IX2 Microscopes #86-832 KRW 891,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Cube (C-FL) for Nikon Microscopes #87-304 KRW 632,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Cube for Olympus BX3/IX3 Microscopes #86-833 KRW 891,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요