제품이 장바구니에 추가됨

Z-Axis Adapter Bracket

Zaber™ 상세 정보 보기

#68-343

×
재고 #68-343 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 136,300
수량 1+
KRW 136,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Adapter Brackets & Plates

Physical & Mechanical Properties

Thickness (mm):
22.00
Width (mm):
44.00
Height (mm):
46

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(3) M6 x 1.0 tapped, (4) M3 x 0.5 tapped, (4) M3 S.H.C.S. C'bore

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 고정밀 25mm, 50mm, 100mm, 200mm 이동거리 옵션
  • 모터와 컨트롤러 내장
  • 내장형 200 Counts per Revolution (CPR) Motor Mounted Encoder와 이용 가능
  • X-Y 또는 X-Y-Z 간편 구성 가능

Zaber™ High Precision Motorized Stage System은 stepper motor와 controller가 포함되어 있는 컴퓨터 제어 방식의 독립형 선형 스테이지입니다. Zaber™ High Precision Motorized Stage System은 컴퓨터의 RS-232 포트에 직접 연결할 수 있으며, 내장되어 있는 소프트웨어를 사용하여 이동 거리나 위치를 손쉽게 제어할 수 있습니다. 아울러, 수동 제어 potentiometer를 이용하면 부드러운 수동식 이동이 가능합니다. Encoder 버전은 stepper motor에 200 Counts per Revolution (CPR) rotary quadrature encoder가 내장되어 있으며, 모든 이동 거리 옵션이 제공됩니다. 

참고: 표준 metric 또는 English breadboard에 장착하려면 별도 판매하는 bottom adapter plate가 필요합니다. 24-48 VDC universal power supply, 데이지 체인용 data cable, computer interface cable(USB 또는 RS-232)은 부속품으로서 별도로 판매됩니다. 70mm TECHSPEC® Stage를 장착하려면, Top Adapter Plate #68-644를 사용해야 합니다. 

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
24V Power Supply with Tinned Leads #33-773 KRW 133,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
USB to RS-232 Adapter #68-344 재고정리 KRW 68,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Terminal Block, 2 pin, 5mm Pitch #15-304 KRW 7,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Serial Adapter Cable with M8 Female Plug #15-297 KRW 27,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
2ft Data Cable, 4-pin Male to Female M8 #15-296 KRW 21,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
USB to Serial Converter Cable with M8 Female Plug #15-295 KRW 65,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Top Adapter Plate #68-644 KRW 137,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Bottom Adapter Plate #68-645 KRW 107,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Z-Axis Adapter Bracket #68-343 KRW 136,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Manual Translation Stages 선택을 위한 중요한 개념

Edmund Optics offers a variety of ball bearing, crossed roller bearing, dovetail, and rack and pinion translation stages for linear translation, rotary, and tip-tilt movement.

바로 보기

Multi-Axis Stage 구성: 파트 I: X-Y 설정

Learn how to make repeatable adjustments in more than one direction for any demanding optics, imaging, or photonics application with this simple, three minute video.

바로 보기

Multi-Axis Stage 구성: 파트 II: X-Y-Z 설정

Continuing from where Part I: X-Y Setup ends, learn how to add a Z-axis to an existing X-Y configuration to achieve three degrees of freedom.

바로 보기

알아 두어야 할 Translation Stage 스펙

To select the best translation stage, it is important to understand key specifications such as resolution, load capacity, travel, accuracy, repeatability, and wobble.

바로 보기

How do I mount a ball bearing linear translation stage to a breadboard table?

Do you sell X-Z translation stages?

What is "straight line accuracy"?

How do I read the load capacity specification for the ball bearing stages?

Are your stages vacuum compatible?

What are the basic differences between your dovetails, rack and pinions, and ball bearing stages?

Ball Bearing Slide

Ball Bearing Stage

Drive Ratio

Fine Screw Drive

Flatness

Positional Repeatability

Repeatability

Runout

Straight Line Accuracy

Straightness

Thrust Capacity

Integrating a Linear Translation Assembly into Optical Cage Systems

Do you need to add linear translation to an optical cage system? Find step by step instructions for incorporating a linear translation assembly at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요