제품이 장바구니에 추가됨

Z Axis Bracket for 0.125" Stages(A)

#57-247: Z Axis Bracket for 0.125

#57-247: Z Axis Bracket for 0.125" Stages(A)

×
재고 번호 #57-247 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 139,900
수량 1+
KRW 139,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adapter Brackets & Plates

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 2개의 초소형 크기 가능
  • Covered Rail 버전 가능
  • 3가지 움직임 선택
  • X, XY와 XYZ Axis 모델

크기의 최소화를 이루어 현재 가장 작은 크기의 스테이지 중 하나입니다. 스프링 장착된 carriage는 backlash 없이 정밀하고 부드러운 움직임을 제공합니다. 직선 라인 정확도는 2 μm입니다. 미세한 80 TPI leadscrew 드라이브를 보유합니다. B 사이즈, 큰 시리즈 스테이지는 긴 이동 거리를 제공하고 무거운 용도에 사용됩니다. Clearance Hole이 Metric으로 완전히 호환됩니다. Covered Rail (CR) 버전은 좀 더 넓지만 guide 레일에 보호를 제공합니다. 액세서리는 spatial 필터용도의 정밀한 pinhole 장착을 허용합니다. 스테인레스 스틸과 양극처리된 알루미늄으로 제작.

제품자료

#38-534
#38-534
#38-529
#38-529

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Breadboard Mounting Plate (1.5" sq w/ ¼-20 Thru Holes) (A) #38-530 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Breadboard Mounting Plate (2.5" sq w/ ¼-20 Thru Holes) (B) #38-535 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
DIN microscope Objective Adapter, mounting screws included (B) #53-858 KRW 116,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Pinhole Adapter Accessory for 9.5mm Diameter Pinholes (A) #38-529 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Pinhole Adapter Accessory for 9.5mm Diameter Pinholes (B) #38-534 KRW 98,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Z Axis Bracket for 0.125" Stages(A) #57-247 KRW 139,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Z Axis Bracket for 0.5" Stages(B) #57-533 KRW 139,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요