제품이 장바구니에 추가됨

ZAP-IT® Laser Alignment Paper, 2 x 5", Box of 50 Sheets

×
재고 번호 #15-826 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 174,000
수량 1-5
KRW 174,000
수량 6+
KRW 156,600
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Model Number:
ZAP-25-50
Note:
Recommended Pulsed Width: 1ns to 30ms
Recommended Power Level Range: 5 mJ/cm2 to 20 J/cm2

Physical & Mechanical Properties

Thickness (inches):
0.009
Thickness (mm):
0.24
Sheet Size (in):
2 x 5
Sheet Size (mm):
50.8 x 127

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 산업 표준 규격의 빔 프로파일 관찰 용지
  • Pulsed Laser의 빔 형태, 분산, 모드, 강도 프로파일 기록
  • UV - IR의 광대역 광원에 적합

ZAP-IT® Laser Alignment Paper는 UV - IR에서 펄스 레이저 광원의 특성을 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. ZAP-IT® Laser Alignment Paper를 빔 경로에 고정시키면 빔의 특성이 기록됩니다. ZAP-IT® Laser Alignment Paper는 정렬 용도에 사용하거나 laser beam expander, optical lens, aperture, attenuator, power meter를 포함한 레이저 광학과 함께 사용하기 적합합니다. Continuous wave laser의 경우 mechanical chopper와 Q-switch를 사용하거나 또는 수동으로 레이저를 신속하게 on/off로 전환하면 short pulse를 생성할 수 있습니다.

참고: 입력 빔의 직경이 1/4" 혹은 6.3mm 이하일 때는 빔의 특성을 확인하기 어려울 수 있습니다. 이와 같은 경우 beam expander 또는 plano convex lens의 사용으로 빔 직경을 확대시켜 확인할 수 있습니다. 단, plano convex lens를 사용할 경우에는 렌즈의 초점 거리보다 2.5배 이상 긴 이미지 거리에 ZAP-IT® Laser Alignment Paper를 배치해야 합니다.

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

레이저 부품의 LIDT 이해와 표기

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

바로 보기

Beam Combining for Increased Power

When measuring minuscule particles, many advanced Life Science applications require more power than one laser produces.

바로 보기

Pockels Cell

빔의 품질 및 스트렐 비율

There are several metrics used to describe the quality of a laser beam including the M2 factor, the beam parameter product, and power in the bucket

바로 보기

레이저 공진기 모드

The length of a laser resonator determines the laser’s resonator modes, or the electric field distributions that cause a standing wave in the cavity.

바로 보기

Simplifying Laser Alignment

Many challenges can arise when aligning a laser beam; knowing specific tips and tricks can help simplify the process. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Aligning Mount for AdlOptica Beamshapers

Properly aligning the mechanical mount for AdlOptica laser beam shapers from Edmund Optics is critical for maximizing throughput and performance.

바로 보기

I am using my laser to________, what goggles can you recommend for my application?

Can I see the laser when using safety goggles?

Can I purchase laser safety stickers from Edmund Optics?

How to Align a Laser System

Join Chris Williams as he briefly explains the basics of how to align a laser system onto a target.

바로 보기

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

레이저 광학 계측 기술

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

바로 보기

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

바로 보기

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

바로 보기

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

바로 보기

What makes laser optics different from normal optics?

Building a Mach-Zehnder Interferometer

Learn how to assemble, align, and use a Mach-Zehnder Interferometer completely out of off-the-shelf products from Edmund Optics in this detailed guide.

바로 보기

Laser

Laser Damage Threshold

Fundamentals of Lasers

Lasers can be used for a variety of applications. Learn how lasers work, different elements, and the differences between laser types at Edmund Optics.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program