ZAP-IT® Laser Alignment Paper는 UV - IR에서 펄스 레이저 광원의 특성을 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. ZAP-IT® Laser Alignment Paper를 빔 경로에 고정시키면 빔의 특성이 기록됩니다. ZAP-IT® Laser Alignment Paper는 정렬 용도에 사용하거나 laser beam expander, optical lens, aperture, attenuator, power meter를 포함한 레이저 광학과 함께 사용하기 적합합니다. Continuous wave laser의 경우 mechanical chopper와 Q-switch를 사용하거나 또는 수동으로 레이저를 신속하게 on/off로 전환하면 short pulse를 생성할 수 있습니다.
참고: 입력 빔의 직경이 1/4" 혹은 6.3mm 이하일 때는 빔의 특성을 확인하기 어려울 수 있습니다. 이와 같은 경우 beam expander 또는 plano convex lens의 사용으로 빔 직경을 확대시켜 확인할 수 있습니다. 단, plano convex lens를 사용할 경우에는 렌즈의 초점 거리보다 2.5배 이상 긴 이미지 거리에 ZAP-IT® Laser Alignment Paper를 배치해야 합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)