제품이 장바구니에 추가됨

ZAP-IT® Laser Alignment Paper, 50매 한 상자

×
재고 번호 #90-709 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 271,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 271,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Recommended Pulsed Width: 1ns to 30ms
Recommended Power Level Range: 5 mJ/cm2 to 20 J/cm2

Physical & Mechanical Properties

Thickness (inches):
0.009
Thickness (mm):
0.24
Sheet Size (in):
4 x 8
Sheet Size (mm):
101.6 x 203.2

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 산업 표준 규격의 빔 프로파일 관찰 용지
  • Pulsed Laser의 빔 형태, 분산, 모드, 강도 프로파일 기록
  • UV - IR의 광대역 광원에 적합

ZAP-IT® Laser Alignment Paper는 UV - IR에서 펄스 레이저 광원의 특성을 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. ZAP-IT® Laser Alignment Paper를 빔 경로에 고정시키면 빔의 특성이 기록됩니다. ZAP-IT® Laser Alignment Paper는 정렬 용도에 사용하거나 laser beam expander, optical lens, aperture, attenuator, power meter를 포함한 레이저 광학과 함께 사용하기 적합합니다. Continuous wave laser의 경우 mechanical chopper와 Q-switch를 사용하거나 또는 수동으로 레이저를 신속하게 on/off로 전환하면 short pulse를 생성할 수 있습니다.

참고: 입력 빔의 직경이 1/4" 혹은 6.3mm 이하일 때는 빔의 특성을 확인하기 어려울 수 있습니다. 이와 같은 경우 beam expander 또는 plano convex lens의 사용으로 빔 직경을 확대시켜 확인할 수 있습니다. 단, plano convex lens를 사용할 경우에는 렌즈의 초점 거리보다 2.5배 이상 긴 이미지 거리에 ZAP-IT® Laser Alignment Paper를 배치해야 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요