제품이 장바구니에 추가됨

Zero Aperture, 75mm Max. Aperture, Iris Diaphragm

×
재고 #64-506 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 311,800
수량 1-9
KRW 311,800
수량 10+
KRW 275,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Spacing of Leaf Layers (mm):
3.5

Product Details

Type:
Unmounted

Physical & Mechanical Properties

Maximum Aperture (mm):
75.0
Outer Diameter (mm):
102.0
Construction:
Black Anodized Aluminum, Black Spring Steel Leaves, Stainless Steel Pins
Lever Diameter (mm):
3.00
Lever Length (mm):
14.50
Number of Leaves:
Two Sets of 10
Thickness (mm):
9.10

Optical Properties

Minimum Aperture (mm):
0.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • 리프 셔터를 닫았을 때 전체적인 빛 차단
  • 최대 75mm의 조리개 크기
  • 마운트 옵션 제공

해당 제품은 에드몬드옵틱스의 Standard Series Iris Diaphragm과 동일한 고품질의 움직임을 보이도록 설계 및 제조되지만, 빛이 전체적으로 차단된다는 추가적인 이점이 있습니다. 이러한 제어 기능은 교정을 위해 암신호(배경 노이즈)를 측정해야 하는 시스템에 주로 사용됩니다. 각 조리개에는 육안으로 보이지 않는 2개의 릴리프 리프 셔터(표에 명시되지 않음)가 추가로 존재합니다. 제품의 조리개 크기는 12 - 75mm이며 외경은 21 - 102mm입니다. 해당 제품은 서로 다른 단에 장착된 두 쌍의 리프 셔터가 하나의 레버로 움직이는 것이 특징입니다. 구체적인 OEM 어플리케이션 지원이 필요한 경우 어플리케이션 엔지니어링 부서로 문의 바랍니다.

참고: Iris Diaphragm Mount는 별도로 판매됩니다.

기술 정보

 
Outer Diameter A Maximum Aperture B Minimum Aperture C Thickness D Stock No.
102mm 75mm 0mm 9.1mm #64-506
21mm 12mm 6.2mm #53-906
29mm 12mm 6.1mm #62-649
38mm 25mm #53-907
54mm 37mm 7.5mm #53-908
72mm 50mm 9.1mm #53-909
37mm 12mm 6.2mm #62-653
54mm 25mm 6.1mm #62-654
67mm 37mm 7.5mm #62-655
88mm 50mm 9.1mm #62-656
Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요