제품이 장바구니에 추가됨

고등 교육 기관에 상금 지급!

University of Massachusetts, Amherst — submitted by Lori Goldner

1위

University of Massachusetts, Amherst — Lori Goldner 수상

1등 수상자인 Lori Goldner 물리학 박사는 단일 생체 분자, 그리고 생체 분자의 환경과의 상호 작용에 대한 현미경 검사를 가능케 하는 최신 광학 기기를 개발 중입니다. 정확한 초점의 레이저 빔이 마이크로미터 미만 크기의 분자가 포함되어 있는 액체 방울 위치를 잡는 "optical tweezers" 및 미세한 테스트 튜브 역할을 합니다. 그런 다음 Goldner 박사는 confocal fluorescence microscope를 이용해 분자의 구조와 움직임을 검사할 수 있습니다. 이 기술은 단백질과 RNA 간의 분자 단위 상호 작용에 대한 자세한 검사가 필요한 생화학 분야, 그리고 생체 분자가 결정 및 튜브와 같은 복잡한 구조로 결합되는지에 대한 관찰이 필요한 물리 분야 모두에 적용됩니다. 궁극적으로 이 연구는 보다 효과적인 신약 및 고급 나노 소재 개발에 도움이 될 것입니다.

생물물리학을 위한 광학 기술에 있어서의 앞선 연구를 수행하는 것 이외에도 Goldner 박사는 학생들에게도 영웅적인 멘토입니다. 그녀는 학생들이 졸업 후 자신의 연구에 사용해야 할 도구와 기술을 직접 경험할 수 있도록 자신의 실험 장비를 학생들에게 개방했습니다. 상금에 도전하게 된 것도 학생 전용으로 사용할 수 있는 optical tweezers 및 기타 고급 광학 도구들을 제작하는 데 있습니다.


2위

University of Southern California — Armand R. Tanguay, Jr. 수상

University of Southern California — submitted by Armand R. Tanguay, Jr

2등 수상자이며 Electrical Engineering, Materials Science, Biomedical Engineering, 그리고 Ophthalmology 분야 교수인 Tanguay 박사는 초소형 카메라를 개발 중입니다. 이 카메라는 안구에 이식할 수 있고 미세전극 어레이를 통해 망막에 연결할 수 있으며 최종 목표는 시각 장애인의 시력을 되살리는 것입니다. 이미 임상실험을 거친 retinal prostheses는 안경에 장착한 외부 카메라를 이용했으며 주변 환경을 스캔하기 위해 머리를 많이 움직여야 했습니다. 이와 대조적으로, 일반적으로 눈의 렌즈가 포함되는 sac 내의 안구 내 카메라 배치는 머리와 눈의 움직임을 자연스럽게 연결해 줍니다. 필요한 카메라 소형화 수준은 low resolution limit에서의 시력에 대한 visual psychophysics 연구에 의해 실현 가능해져 핵심 이미징 기술에서의 난관이 어느 정도 감소되었습니다. 이 프로젝트는 USC의 안과 의사인 Mark S. Humayun 박사와의 분야를 초월한 협력을 통해 수행되고 있으며 Retinitis Pigmentosa (RP) 및 Age-Related Macular Degeneration (AMD)과 같은 퇴행성 질환 환자의 functional vision 복구에 대한 장기적인 전망을 밝게 해 주고 있습니다.

Goldner 박사와 마찬가지로, Tanguay 박사는 학부생과 대학원생 교육에 열정적이며 USC에서 교수학습개발센터(Center for Excellence in Teaching)의 우수 교수(Distinguished Faculty Fellow)입니다. 그의 강의는 종종 USC Keck School of Medicine에 있는 National Science Foundation Engineering Research Center on Biomimetic MicroElectronic Systems 투어로 활기를 띱니다. 이 곳에서는 몇 명의 지원자가 시각 보철 시뮬레이터를 착용한 채 실험실을 돌아 다니면서 서로 다른 수준의 시력 상실 및 시력 회복을 경험합니다.


3위

Tufts University — Corey Shemelya 수상

Tufts University — submitted by Corey Shemelya

3등 수상자인 Corey Shemelya는 전자공학과 대학원생으로서 photovoltaic 및 thermophotovoltaic power generation에 사용되는 소재 평가를 위한 광학 도구 개발에 참여하고 있습니다. 이 도구는 이 두 가지 서로 다른 장치 구조의 제작을 위한 소재 선택 및 제조 연구에 도움이 될 것입니다. concentrating photovoltaic cells이 50% 이상의 변환 효율을 달성해야 하는데 이를 위해서는 당당한 개선이 뒤따라야 합니다. thermophotovoltaic cells을 이용하면 폐열 회수를 통해 모든 종류의 장치에서 에너지 효율을 향상시킬 수 있습니다.

그 밖의 2010 상금 수상 최종 후보자 모두에게 축하의 말씀을 드립니다!

  • Delaware State University — Gour Pati
  • Florida International University — Wei-Chiang Lin
  • Juniata College — James White
  • Michigan Technological University — Aleksandr Sergeyev
  • Purdue University — Mohammad Chanti
  • Siena College — Jason Hofstein
  • University of Colorado — Matthew Hayman
  • University of Massachusetts Amherst — Jennifer Ross
  • University of Missouri — Ping Yu
  • University of Utah — Steve Blair
  • Vanderbilt University — Qi Zhang
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program