FLIR Blackfly® S PoE GigE Cameras는 비닝(binning), 자동 노출 제어, 색상 변환 도구와 같은 다양한 카메라 내 이미징 처리 기능을 제공하는 경량의 제품입니다. 광범위한 CMOS 센서를 이용할 수 있는 이 카메라는 최대 20MP의 해상도와 최대 291 fps의 프레임 속도를 제공할 뿐만 아니라 240MB 이미지 버퍼와 6MB의 비휘발성 플래시 메모리를 지원합니다. FLIR Blackfly® S PoE GigE Cameras에는 SDK 소프트웨어(Windows, Linux)와 광범위한 API 라이브러리가 포함되어 있어 머신 비전 어플리케이션의 출시 기간을 단축할 수 있습니다. 이 제품은 GigE Vision v1.2이며 타사 GigE 비전 소프트웨어와 호환이 가능합니다.
참고: 작동 시 GigE cable이 필요하며 별도로 판매됩니다. 소프트웨어는 웹사이트에서 다운받을 수 있습니다. 이외에도 Blackfly® PoE GigE Cameras 또한 이용할 수 있습니다.
Blackfly® S GigE color / monochrome cameras
Features
Applications
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet Card, 2 Ports |
#17-947
재고정리
|
KRW 652,500 견적 요청 |
|
||
5mm Spacer to convert CS-Mount Cameras to C-Mount | #03-618 | KRW 33,400 견적 요청 |
|
||
GigE PCIe 2.1x4 2 Port Interface Card with PoE | #19-400 | KRW 271,200 견적 요청 |
|
||
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet Card | #16-033 | KRW 391,500 견적 요청 |
|
||
Blackfly S (39mm) ¼-20 Tripod Adapter | #15-838 | KRW 54,400 견적 요청 |
|
||
Cat 5e GigE Cable with Locking Screws, 5m | #86-785 | KRW 89,900 견적 요청 |
|
||
Blackfly S/Blackfly 6-pin GPIO Hirose Connector Cable, 1m | #88-064 | KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
Blackfly S/Blackfly 6-pin GPIO Hirose Connector Cable, 4.5m | #88-065 | KRW 63,800 견적 요청 |
|
||
Blackfly S/Blackfly 6-pin GPIO Hirose Connector | #88-066 | KRW 36,300 견적 요청 |
|
||
Blackfly S (30mm)/Blackfly/Flea3/Chameleon3 ¼-20 Tripod Adapter | #88-210 | KRW 17,400 견적 요청 |
|
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)