제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

23mm Diameter, C-Mount Eyepiece Mount

C-Mount Microscope Eyepiece Mount, #03-628

C-Mount Microscope Eyepiece Mount, #03-628
×
재고 번호 #03-628 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 61,300
수량 1+
KRW 61,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Eyepiece Mount
Type of Optics:
Eyepiece
Function:
Optic Mount (Fixed)

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
33.00
Extension Length (mm):
29.0
Inner Diameter (mm):
23.3
Outer Diameter (mm):
29.0

Threading & Mounting

Thread Type:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 접안렌즈를 C 및 T-Mount 시스템에 결함시킴
  • Male C 및 T-Mount Thread 보유
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조

TECHSPEC® C and T-Mount Eyepiece Mounts는 현미경이나 망원경의 접안렌즈를 C 및 T-Mount 시스템에 결합시킬 때 사용됩니다. 접안렌즈는 잠금 나사를 통해 제자리에 고정되는 마운트의 내경 안쪽에 위치합니다. 마운트 #03-628 및 #52-302는 모든 DIN 표준 (23mm Dia.) 현미경 접안렌즈를 장착하도록 설계된 반면, 마운트 #52-303은 모든 미표준 (1.25in/31.7mm Dia.) 망원경 접안렌즈를 장착하도록 설계되었습니다. 블랙 아노다이징으로 마감 처리되어 어댑터의 내구성은 향상되고 시스템 내에서 미광 및 반사는 줄어듭니다. TECHSPEC C and T-Mount Eyepiece Mounts는 유용한 다목적 현미경 및 망원경의 접안렌즈를 디지털 카메라 시스템에 결합시킬 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. 마운트 #52-302 및 #52-303은 male과 female T-Mount thread를 둘 다 가지고 있으며 마운트 #03-628은 male C-Mount thread만 가지고 있습니다.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요