제품이 장바구니에 추가됨

7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder

English Bar-Type Holders, #03-666 and #03-676

English Bar-Type Holders, #03-666 and #03-676 40mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-676 110mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-666 Metric Bar-Type Lens / Filter Holder
×
재고 번호 #03-669 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 156,600
수량 1-9
KRW 156,600
수량 10+
KRW 140,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed
Type of Optics:
Circular
Note:
Available in Quick Start Kit: #17-530

Physical & Mechanical Properties

Height (mm):
110.0
Thickness (mm):
12.70
Width (mm):
90.00
Construction:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
7.0 - 67.0
Compatible Post:
¼-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 원형 옵틱의 신속하고 정밀한 포지셔닝에 적합
  • 최대 118mm 직경의 옵틱 장착 가능
  • 포스트 장착 용도를 위한 1/4-20 TPI Mounting Thread

Steel guide가 장착되고 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄으로 제조되는 이 English Bar-Type Holders는 다양한 크기의 원형 옵틱을 빠르고 정밀하게 마운트할 수 있습니다. 브레드보드에 장착할 경우에는 PostPost Holder가 필요합니다.

제품자료

 English Type
Diameter A Width B Height C Thickness D Stock No.
40mm 70mm 81mm 12.7mm #03-676
67mm 90mm 110mm 12.7mm #03-669
118mm 140mm 162mm 12.7mm #03-666
Metric Type
A Max (mm) A Min (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Stock No.
25 5 48 40 12 10 #55-529
60 10 95 85 14 15 #55-530

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts #17-530 KRW 217,900   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요