Universal Right Angle Brackets를 사용하면 당사의 English and Metric Economical Bench Plates를 Composite Breadboard나 기타 벤치 플레이트에 수직으로 장착할 수 있습니다. 이 브래킷은 블랙 아노다이징 처리된 1" 두께의 알루미늄으로 제작됩니다. 브래킷의 수직 및 수평 암(arm)에 있는 thru-slot은 마운트 시 M6와 ¼-20 SHCS를 둘 다 사용할 수 있으며 1" 및 25mm 간격의 브레드보드 홀을 수용합니다. Universal Right Angle Brackets는 벤치탑 시스템에 기타 부품을 손쉽게 결합할 수 있는 유비쿼터스 디자인을 특징으로 합니다. 보다 구조적인 지원이 필요한 어플리케이션의 경우에는 Universal Right Angle Bracket, Pair (#11-158)를 구입해야 합니다.
참고: 크기가 12” 또는 300mm 이상인 플레이트에는 사용을 권장하지 않습니다.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)