제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Multi-Element Spanner Wrench with Scale

×
재고 번호 #13-567 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 85,600
수량 1+
KRW 85,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Spanner Wrench

Physical & Mechanical Properties

Total Length (mm):
105.2
Outer Diameter (mm):
28.0
Inner Diameter (mm):
15.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • C-Mount 및 Cage System과의 호환을 지원하는 Joint Ring
  • 거친 환경에서 광학 부품의 위치 고정을 위한 Retaining Ring Set
  • 빔이 통과하는 동안 미세한 간격 조정을 제공하는 Hollow Spanner Wrench

TECHSPEC® Multi-Element Tube System Accessories는 시스템과의 통합을 향상시키고 TECHSPEC Multi-Element Tube System 내에 있는 광학 부품을 손쉽게 제어할 때 사용됩니다. Joint Ring은 다중 요소 시스템의 연결을 용이하게 하고 시스템 사이에 있는 구경을 제어할 수 있습니다. C-Mount Converter와 Cage Plate는 C-Mount system과 Cage System을 서로 결합시켜줍니다. TECHSPEC® Multi-Element Spanner Wrench는 빔이 통과하는 동안 광학 부품의 정밀 간격 조정을 제공하며 Retainer Ring Set는 부품의 간격을 제자리에 고정시킬 수 있습니다. TECHSPEC® Multi-Element Accessories는 이미 뛰어난 성능의 Multi-Element Tube System에 새로운 기능을 제공합니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

Bezel

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

C-Mount

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program