에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras는 외관은 작으면서 17.9fps에서 최대 31.4MP의 고해상도 센서와 대형 포맷을 특징으로 합니다. 제조 과정에서 센서의 기울기와 회전을 최소화하기 위해 이미징 센서가 능동적으로 정렬되어 모서리 부분에서도 선명한 이미지를 구현합니다. 5GigE Ethernet 인터페이스는 높은 대역폭이 필요한 어플리케이션을 위해 GigE보다 5배 빠른 속도를 제공합니다. 또한 이 카메라는 TFL-Mount를 가지고 있어 F-Mount에 쉽게 결합될 수 있습니다. LUCID Vision Labs Atlas Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras는 공장 자동화, 자율 로봇, 생체 계측 등의 산업 용도에 사용하기 적합합니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Broadcom Dual Port 10G Ethernet Card |
#72-561
신제품
|
KRW 411,800 견적 요청 |
|
||
Dual Port 10G POE+ Ethernet Card |
#72-562
신제품
|
KRW 597,400 견적 요청 |
|
||
Quad Port 5 Gigabit POE+ Ethernet Card |
#72-563
신제품
|
KRW 568,400 견적 요청 |
|
||
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet Card, 2 Ports |
#17-947
재고정리
|
KRW 652,500 견적 요청 |
|
||
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet Card | #16-033 | KRW 391,500 견적 요청 |
|
||
5m M12 to RJ45 IP67 CAT6A Cable | #13-749 | KRW 75,400 견적 요청 |
|
||
M8 8-pin GPIO cable, 1m | #13-750 | KRW 30,500 견적 요청 |
|
||
¼-20 Tripod Adapter for Atlas™ | #13-751 | KRW 30,500 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)