제품이 장바구니에 추가됨

HandPlunger (30cc Barrel), Dispenser Units

HandPlunger (Barrel and Tip Not Included)

×
재고 번호 #18-304 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 51,100
수량 1+
KRW 51,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양


Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

Dispensing Gun 및 Hand Plunger는 광학용 접착제 및 기타 액체, 에폭시 또는 페이스트를 정밀하게 도포하는 데 사용됩니다. DispensGun DG® 는 내구성 있는 all-metal 디자인에 10:1의 mechanical advantage를 제공하며, 씰런트, 땜납/braze past, filled epoxy 또는 윤활유 등을 사용할 때 positive shutoff을 통해 완벽한 흐름 제어가 가능합니다. Hand Plunger Dispenser는 겔, 땜납, filled epoxy, 그리스를 포함해 점도에 상관 없이 모든 액체에 사용할 수 있도록 설계되어 있습니다.

참고: 빈 barrel과 dispenser 팁이 필요하며, 별도로 판매합니다. Pre-loaded Norland adhesive barrels도 사용할 수 있습니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program