제품이 장바구니에 추가됨

Mounted Window for 1030nm, 0.80 NA, aplanoXX Aplan Objective

AdlOptica 상세 정보 보기
Mounted Window

Mounted Window

×
재고 번호 #19-495 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 445,200
수량 1+
KRW 445,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
Window in Holder L9333.06 (+D12_515/1030)
Type:
Mounted Window
Note:
Protective window for #19-491

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
8
Diameter (mm):
29.50
Length (mm):
4.40

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
515, 1030
Wavelength Range (nm):
510 - 545, 1020 - 1100
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
25 mJ @ 5ns
Damage Threshold, Pulsed:
25 mJ @ 5ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 구면 수차가 제거된 광학 디자인
  • 높은 개구수(NA)로 소형 스폿 사이즈 생성
  • 최대 4mm의 초점 심도와 함께 800 및 1030nm를 위해 설계
  • AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives 또한 이용 가능

AdlOptica aplanoXX Aplan Objectives는 최대 4mm의 초점 심도로 유리, 사파이어, 실리콘 카바이드, 실리콘, PAAM, 기타 투명 소재에 초점을 맞출 때 구면 수차 및 코마 수차를 보정해줍니다. 이 대물렌즈는 ultrafast solid-state laser 및 fiber laser와 함께 사용하도록 설계되었으며, 800nm(Ti:sapphire)와 1030nm(Yb doped)에 최적화가 되었습니다. 또한 정렬 오류에 민감한 광학 설계 및 C-Mount threading 디자인을 특징으로 하여 레이저 시스템에 결합해서 사용하기 용이합니다. AdlOptica aplanoXX Aplan Objectives는 마이크로머시닝 글래스, 3D 나노공정, 도파관 리코딩, 선별적 레이저 식각 작업에 안성맞춤입니다. 해당 대물렌즈의 collar는 초점을 수동으로 조절할 수 있도록 하며 교체식 front window는 소재 가공 중에 이물질이 유입되는 것을 방지합니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Replacement Window for 515/1030nm foXXus and aplanoXX Objectives #19-493 KRW 143,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Replacement Unmounted Window for 800nm, 0.80 NA, aplanoXX Aplan Objective #19-494 KRW 143,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounted Window for 1030nm, 0.80 NA, aplanoXX Aplan Objective #19-495 KRW 445,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounted Window for 800nm, 0.80 NA, aplanoXX Aplan Objective #19-496 KRW 445,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Spanner Wrench for aplanoXX Aplan Objective #19-497 KRW 143,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

관련정보

Filter

레이저 부품의 LIDT 이해와 표기

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

바로 보기

Spatial Filter 이해하기

Do you have a question about spatial filters? Learn more about how spatial filters are used with lasers and improve a beam at Edmund Optics.

바로 보기

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

LIDT 스펙의 불확실성

Laser induced damage threshold (LIDT) of optics is a statistical value influenced by defect density, the testing method, and fluctuations in the laser.

바로 보기

Fluorescence Microscopy: Imaging Filters가 장착된 In-Line Illumination

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

바로 보기

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Different Types of LIDT Specifications

Not all optical components are tested for laser-induced damage threshold (LIDT) and testing methods differ, resulting in different types of LIDT specifications.

바로 보기

Key Parameters of a Laser System

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

바로 보기

Laser Damage Threshold 테스트

Do you need to integrate optical components into a laser system? Make sure you consider laser damage threshold before you do! Find out more at Edmund Optics.

바로 보기

레이저 광학 계측 기술

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

바로 보기

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

바로 보기

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

바로 보기

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

바로 보기

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

바로 보기

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

Building a Mach-Zehnder Interferometer

Learn how to assemble, align, and use a Mach-Zehnder Interferometer completely out of off-the-shelf products from Edmund Optics in this detailed guide.

바로 보기

Laser

Laser Damage Threshold

Refraction

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program