제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

16mm C Series Fixed Focal Length SWIR Lens

×
재고 번호 #23-221 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 455,400
수량 1+
KRW 455,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Compact Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
40.50
Maximum Diameter (mm):
33.0
Outer Diameter (mm):
33.0
Weight (g):
74
Maximum Rear Protrusion (mm):
1.0

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
22.7°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
31.0 °
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
17.1 °
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.040
Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
30.9 °
Number of Elements (Groups):
7 (6)
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
25.5 °
Wavelength Range (nm):
900 - 1700
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
20.6°
Focal Length FL (mm):
16.00
Primary Magnification PMAG:
0.145
Working Distance (mm):
100 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.6 - f/16
Coating:
900 - 1700nm BBAR
Coating Specification:
900 - 1700nm BBAR
Entrance Pupil Position (mm):
19.20
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
12.8°
Object Space Principal Plane (mm):
21.31
Image Space Principal Plane (mm):
-3.00
Maximum Distortion (%):
-0.8
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
Horizontal: 31.0 °
Vertical: 23.4 °
Diagonal: 38.3 °
Exit Pupil Position (mm):
-5.43
Lens Wavelength Range:
SWIR

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M25.5 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
  • 900 - 1700nm 파장 대역에 맞는 컴팩트(C) SWIR 렌즈
  • 초점 거리: 3.5 - 100mm

해당 제품은 TECHSPEC® SWIR Series Fixed Focal Length Lens보다 가격이 저렴한 대체품으로 컴팩트하고 가벼운 설계가 적용된 SWIR 렌즈입니다. 최대 구경이 크고, 900 - 1700nm 파장 대역에 최적화된 BBAR 코팅을 입혔으며, 공장 자동화 및 검사에 필요한 작동 거리와 해상도를 고려하여 설계되었습니다. 어플리케이션의 목표 파장 범위에서 최적의 해상도와 성능을 얻으려면 SWIR 머신 비전 필터와 SWIR LED Illumination을 사용하는 걸 권장합니다. 해당 제품은 높은 공차를 얻도록 제조되어 이미징 성능이 향상되고 렌즈 간의 변화(lens-to-lens variation)가 적어 여러 시스템에 간편하게 설치할 수 있습니다. 또한, VIS 혹은 VIS-NIR 스펙트럼에서 최적화된 성능을 제공하므로 다양한 머신 비전, 공장 자동화 및 자율주행 어플리케이션에 적합합니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

2011 Telecentric Bell 연

The Future Depends on Optics®

바로 보기

What is an "in-line" video system?

Edmund Optics Imaging Comparison: Why Optics Matter

The success of your machine vision application depends on the quality of your optical components.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program