제품이 장바구니에 추가됨

Power Cord for MFC-200 Power Supply (120V)

Nikon 상세 정보 보기
Power Cord for MFC-200 Power Supply (120V)

Power Cord for MFC-200 Power Supply (120V)

×
재고 번호 #29-232 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 20,700
수량 1+
KRW 20,700
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Power Supply
Manufacturer:
Nikon

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 정확도: 1µm(20°C 기준), 측정 가능 길이: 0 - 50mm
  • 최대 응답 속도: 500mm/sec
  • Granite Platform Stand 및 Measuring Probe Tip 6종 보유

해당 제품은 광전식(photoelectric) 디지털 선형 스케일이 내장되어 있어 산업용 소재의 두께, 깊이, 높이 등에 대한 접촉식 정밀 측정이 가능합니다. 또한, 측정 가능 길이가 0 - 50mm이며, 정확도가 1µm(20°C 기준)일 때 최소 판독값이 0.1µm이고, 응답 속도는 500mm/sec입니다. 측정 헤드의 프로브 팁은 기본형, 핀(pin)형, 플라스틱형, 오프센터(off-center)형, 플랫(flat)형, 롤러(roller)형 등 6가지 옵션이 제공되므로 다양한 소재를 측정할 수 있습니다. 해당 제품에는 디스플레이 및 해상도 변경, 방향 전환, 표시 단위 변경 기능이 있는 MFC-200 Digital Counter가 장착되어 있습니다. 해당 제품은 엄청난 정밀도와 정확도가 요구되는 산업용 계측 어플리케이션에 적합합니다.

제품자료

PID4485_Measurement_Probes
PID4485_Measurement_Probes

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
DIGIMICRO MF-501 High Performance Measurement Head #29-229 KRW 2,668,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
MFC-200 Compact Digital Counter #29-230 KRW 1,493,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Power Supply for MFC-200 #29-231 KRW 359,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Power Cord for MFC-200 Power Supply (120V) #29-232 KRW 20,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
MS-32G Granite Measurement Stand #29-233 KRW 1,515,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Pin Attachment Measuring Probe #29-234 KRW 74,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Flat Attachement Measuring Probe #29-235 KRW 74,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Plastic Attachment Measuring Probe #29-236 KRW 66,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Off-center Attachment Measuring Probe #29-237 KRW 169,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Standard Attachement Measurement Probe #29-238 KRW 68,900   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Roller Attachment Measuring Probe #29-239 KRW 176,900   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요