제품이 장바구니에 추가됨

800 - 1700nm Biased InGaAs Free-Space Photodetector

Free-Space Photodetector Module

Free-Space Photodetector Module

×
재고 번호 #29-516 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 571,300
수량 1+
KRW 571,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Biased InGaAs Photodetector
Rise Time (ns):
0.35

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
58 x 59.5 x 24
Active Area (mm2):
0.01

Optical Properties

Wavelength Range (nm):
800 - 1700

Electrical

Noise Equivalent Power NEP (W/ Hz1/2):
2.0x10^-14
Bandwidth (Hz):
5*10^9 (5 GHz)
Dark Current Id (nA):
0.3(Typical); 2.5(Max)

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
12V Battery (Not Included)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
10 - 50

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 시스템과 쉽게 통합 가능한 컴팩트한 설계 적용
  • 200 - 1700nm 파장 대역을 커버하는 Si(실리콘)/InGaAs(갈륨 인듐 비소) 광검출기(photodetector)
  • Biased/Amplified 모델 보유

해당 제품은 VIS/NIR/SWIR 스펙트럼(200 - 1700nm 파장 대역)을 커버하는 Si(실리콘) 다이오드 / 고속 InGaAs(갈륨 인듐 비소) 다이오드가 특징으로 Biased/Amplified 모델을 보유하고 있습니다. 또한, 펄스 레이저를 즉시 감지할 수 있는 빠른 상승 시간(rise time)과 대역폭을 제공하며, Si 제품은 1ns의 상승 시간과 최대 350MHz의 대역폭을, InGaAs 제품은 350ps의 상승 시간과 5GHz의 대역폭을 제공합니다. Amplified Si 모델은 10 - 35ns의 상승 시간, 내장된 고정 게인(gain), 노이즈가 적은 트랜스 임피던스 증폭기를 제공하므로 출력이 약한 광원이나 저출력 광원을 fW 단위까지 측정할 수 있습니다. 해당 제품은 공간 제약이 있는 시스템에 쉽게 결합할 수 있는 컴팩트한 설계가 적용되었으며, 포스트 마운팅을 위한 M4 마운팅 스레드와 필터 및 렌즈 통합을 위한 1" 직경의 탈착식 광학 마운트가 있습니다. 또한, 고속 펄스 레이저, 변조된 CW 광원, LIDAR처럼 자유 공간 광학 감지가 필요한 어플리케이션을 모니터링하는 데 적합합니다.

참고: Biased Si 모델 및 InGaAs 모델은 12V 배터리로 전원을 공급할 수 있습니다. Amplified Si 모델은 ±12VDC 전원 공급 장치(#29-519, 별도 판매)가 필요합니다. 고속 신호를 측정할 경우 50Ω 종단 저항기를 사용하는 걸 권장합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
12V Power Supply for Amplified Photodetectors #29-519 신제품 KRW 120,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
1.5m Length, BNC to BNC Cable #72-130 신제품 KRW 37,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
1.5m Length, BNC to SMA Cable #72-131 신제품 KRW 37,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50Ω Fixed Male-to-Female BNC Terminator #72-132 신제품 KRW 48,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요