제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

8mm UC Series Fixed Focal Length Lens

8mm FL, #33-307

8mm FL, #33-307

8mm FL, #33-307
×
재고 번호 #33-307 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 358,800
수량 1+
KRW 358,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens with Compact Form Factor

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
41.51
Maximum Diameter (mm):
34
Outer Diameter (mm):
30
Weight (g):
78
Maximum Rear Protrusion (mm):
4.25
Maximum Length (mm):
40.61

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
59.1mm - 44.7°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
43.4mm - 33.9°
Maximum Image Circle (mm):
8.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0306
Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
59.1mm - 44.7°
Number of Elements (Groups):
9 (8)
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
53.1mm - 40.7°
Focal Length FL (mm):
8.00
Primary Magnification PMAG:
0.114
Working Distance (mm):
50 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.8 - f/11
Coating:
λ/4 MgF2
Coating Specification:
λ/4 MgF2
Entrance Pupil Position (mm):
22.07
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
32.2mm - 25.6°
Object Space Principal Plane (mm):
27.98
Image Space Principal Plane (mm):
1.77
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 59.1mm - 44.7°
Vertical: 43.4mm - 33.9°
Diagonal: 76mm - 55°
Maximum Distortion (%):
-3.92
Exit Pupil Position (mm):
-20.88
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Optimized Sensor Format:
1/2.5"
Maximum Sensor Format:
1/2"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M43 x 0.75 (Male)
Filter Thread Adapter:
Front Thread:
M34.0 x 0.5 (Male)
Mounting Diameter (mm):
30.0
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 최대 1/1.8", C-마운트 렌즈
  • 최대 1200만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 소형 센서를 위한 초소형(UC), 고해상도 렌즈
  • 4mm - 35mm 범위의 초점 거리

에드몬드 옵틱스의 초소형 TECHSPEC® UC Series Fixed Focal Length Lenses는 제품의 품질과 사용감을 저해하지 않으면서 최적화된 성능, 비용, 크기를 제공하도록 설계되었습니다. 2.2μm 이하의 픽셀 사이즈를 위해 제작된 이 렌즈는 센서 전 영역에서 200 lp/mm가 넘는 고해상도를 제공하며, 모든 종류의 표준형 C-Mount 카메라와 호환이 가능합니다. TECHSPEC® UC Series Fixed Focal Length Lenses는 초점과 조리개 조절 기능 및 홈이 파인 recessed set screw를 특징으로 하며, 일반적인 머신 비전의 작동 거리(WD)에서 사용하도록 제작되었습니다. 1/2.5" 센서에 맞춰 최적화되어 있긴 하지만, 대다수의 초점 거리는 최대 1/1.8" 센서와도 작동이 가능합니다. TECHSPEC® UC Series Fixed Focal Length Lenses는 모든 소형 카메라 센서와 함께 단거리 및 장거리 어플리케이션에 사용할 수 있는 최적의 제품으로서 검수, 공장 자동화, 생물의학 기기 그리고 기타 다양한 분야에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고: Fixed aperture 기기 버전은 TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses를 참조하십시오.

Edmund Optics has created a family of high-performance ultra-compact optical designs (the UC Series family) and developed 3 customized optomechanical solutions targeted for specific applications. These lens sub-families utilize the same optics as the UC Series lenses providing the same optical performance in a variety of optomechanical solutions to meet your application requirements:

UC Series: Features locking cam focus and iris adjustment in an ultra-compact design and is the most adjustable version of these optical designs; they are the typical high-quality machine vision lenses.

UCi Series: Simplified mechanics featuring fixed apertures with compact housing. Industrial Ruggedization for reduced size, cost, and locked focus.

UCr Series: All optics glued in place and a locking C-clamp focus ring. Stabilized Ruggedization for reduced pixel shift and improved focus stability.

UCw Series: Waterproof, designed to meet IEC Ingress Protection Code IPX7 to withstand exposure to water up to 1 meter depth for 30 minutes.

제품자료

#33-307, 8mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-307, 8mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-307, 8mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-307, 8mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-307, 8mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-307, 8mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-307, 8mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 100mm Working Distance, f2.8
#33-307, 8mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 100mm Working Distance, f2.8
#33-307, 8mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 100mm Working Distance, f2.8
#33-307, 8mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 100mm Working Distance, f2.8
#33-307, 8mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 100mm Working Distance, f4
#33-307, 8mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 100mm Working Distance, f4
#33-307, 8mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 100mm Working Distance, f4
#33-307, 8mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 100mm Working Distance, f4
#33-307, 8mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f2.8
#33-307, 8mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f2.8
#33-307, 8mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f2.8
#33-307, 8mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f2.8
#33-307, 8mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f4
#33-307, 8mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f4
#33-307, 8mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f4
#33-307, 8mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f4
 Dimensions

Focal Length

(mm)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Filter Thread
4 40 40.6 30 2.8 M62.0 x 0.75 with required filter adapter #33-308
6 36 40.9 30 3.2 M34.0 x 0.5
8 30 40.61 30 5.15 M34.0 x 0.5
12 30 35.2 30 2.7 M25.5 x 0.5
16 30 29.13 30 3.38 M25.5 x 0.5
25 30 31.28 30 4.0 M25.5 x 0.5
35 30 52.76 30 4.58 M25.5 x 0.5

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Filter Adapter M43 x 0.75 from M34 x 0.5 (Female) #89-940 KRW 39,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 카메라

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Allied Vision Alvium 1800 U-501m NIR, 1/2.5" 5MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 NIR Camera (Partial Housing) NIR Camera #19-554 KRW 404,600
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-501m NIR, 1/2.5" 5.0MP C-Mount, USB 3.1 NIR Camera (Partial Housing) NIR Camera #19-553 KRW 404,600
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-501m NIR, 1/2.5" 5MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 NIR Camera NIR Camera #19-548 KRW 419,100
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A1920-51gmBAS Monochrome GigE Basic Camera (Recertified 05-P) Monochrome Camera #16-593-RCD-05P 재인증 제품 KRW 429,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A2590-22gmBAS Monochrome GigE Basic Camera Monochrome Camera #16-595 KRW 446,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A2590-60umBAS Monochrome USB3 Basic Camera Monochrome Camera #16-619 KRW 462,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A2590-22gcBAS Color GigE Basic Camera Color Camera #16-596 KRW 477,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX016S-CC, Sony IMX273, 1.6 MP, Color Camera Color Camera #11-463 KRW 485,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX016S-CC-IX, Sony IMX273, 1.6 MP, Color Camera Color Camera #13-656 KRW 485,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX016S-MC, Sony IMX273, 1.6 MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #11-462 KRW 485,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX016S-MC-IX, Sony IMX273, 1.6 MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-655 KRW 485,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A2590-60ucBAS Color USB3 Basic Camera Color Camera #16-620 KRW 491,600
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-120m, 1/3" 1.2MP C-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #23-176 KRW 523,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-120m, 1/3" 1.2MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #23-200 KRW 523,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A1920-160umBAS Monochrome USB3 Basic Camera Monochrome Camera #16-617 KRW 536,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A1920-51gmBAS Monochrome GigE Basic Camera Monochrome Camera #16-593 KRW 536,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-120c, 1/3" 1.2MP C-Mount, USB 3.1 Color Camera Color Camera #23-177 KRW 553,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-120c, 1/3" 1.2MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera Color Camera #23-201 KRW 553,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-CC, Sony IMX392, 2.3MP, Color Camera Color Camera #13-662 KRW 561,200
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-CC-IX, Sony IMX392, 2.3MP, Color Camera Color Camera #13-668 KRW 561,200
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-MC, Sony IMX392, 2.3MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-661 KRW 561,200
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-MC-IX, Sony IMX392, 2.3MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-667 KRW 561,200
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A1920-51gcBAS Color GigE Basic Camera Color Camera #16-594 KRW 567,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A1920-160ucBAS Color USB3 Basic Camera Color Camera #16-618 KRW 581,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A2590-22gmPRO Monochrome GigE Pro Camera Monochrome Camera #16-607 KRW 596,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI016S-CC, Sony IMX273, 1.6MP, Color Camera Color Camera #13-712 KRW 597,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI016S-MC, Sony IMX273, 1.6MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-711 KRW 597,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-23S3C-C USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera Color Camera #12-748 KRW 610,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-23S3C-C PoE GigE Blackfly® S, Color Camera Color Camera #12-754 KRW 610,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-U3-23S3M-C USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #12-747 KRW 610,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
BFS-PGE-23S3M-C PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera Monochrome Camera #12-753 KRW 610,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1440-73gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #11-494 KRW 611,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1440-220um USB 3.0 Monochrome Camera Monochrome Camera #11-500 KRW 611,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A2590-60umPRO Monochrome USB3 Pro Camera Monochrome Camera #16-631 KRW 611,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A2590-22gcPRO Color GigE Pro Camera Color Camera #16-608 KRW 626,400
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace acA1440-73gc Color GigE Camera Color Camera #11-495 KRW 640,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA1440-220uc USB 3.0 Color Camera Color Camera #11-501 KRW 640,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A2590-60ucPRO Color USB3 Pro Camera Color Camera #16-632 KRW 640,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI023S-CC, Sony IMX392, 2.3MP, Color Camera Color Camera #13-714 KRW 665,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI023S-MC, Sony IMX392, 2.3MP, Monochrome Camera Monochrome Camera #13-713 KRW 665,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3040CP-C-HQ, USB 3.0, 1/2.9" Color Camera Color #16-504 KRW 683,000
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
IDS U3-3040CP-M-GL, USB 3.0, 1/2.9" Monochrome Camera Mono #16-505 KRW 683,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A1920-160umPRO Monochrome USB3 Pro Camera Monochrome Camera #16-629 KRW 716,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace2 a2A1920-51gmPRO Monochrome GigE Pro Camera Monochrome Camera #16-605 KRW 716,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3860CP-C-HQ, USB 3.0, 1/3" Color Camera Color #16-540 KRW 739,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IDS U3-3860CP-M-GL, USB 3.0, 1/3" Monochrome Camera Mono #16-541 KRW 739,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A1920-51gcPRO Color GigE Pro Camera Color Camera #16-606 KRW 746,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace2 a2A1920-160ucPRO Color USB3 Pro Camera Color Camera #16-630 KRW 761,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2500-14gm Monochrome GigE Camera Monochrome Camera #85-165 KRW 804,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2500-14um Monochrome USB 3.0 Camera Monochrome Camera #88-325 KRW 833,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Basler ace acA2500-14gc Color GigE Camera Color Camera #85-166 KRW 848,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA2500-14uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #88-326 KRW 877,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA3800-10gc Color GigE Camera Color Camera #89-979 KRW 928,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Basler ace acA3800-14uc Color USB 3.0 Camera Color Camera #89-992 KRW 1,073,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
PL-D7718CU-AFE Pixelink USB 3.0 Autofocus Color Camera Color Camera #21-078 KRW 2,907,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요