TECHSPEC® SM Lens Tubes는 단일 또는 복수의 광학 부품을 장착하기 위해 효율적인 방법을 제공합니다. 아노다이징 처리된 알루미늄 구조에 경량의 마운팅 솔루션을 특징으로 하는 이 렌즈 튜브는 연속적으로 렌즈를 장착할 수 있는 공간을 위해 배럴까지 확장시키는 barrel thread를 가지고 있습니다. TECHSPEC SM Lens Tubes는 SM1 (1.035” x 40 TPI, SM1과 동일) 또는 SM05 (0.535” x 40 TPI, SM05와 동일) thread를 활용함에 따라 TECHSPEC Plano-Convex 및 TECHSPEC Achromatic Lenses와 결합 시 이상적으로 사용할 수 있습니다.
참고: Retainer ring은 별도로 판매됩니다. Spanner wrench #11-046의 한쪽 끝에는 SM Tube System의 retainer ring을 조절할 수 있도록 특수 설계된 wrench head가 있습니다.
Thread Type | Extension Length (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.035 x 40 TPI (SM1) | 5.0 | #35-754 | KRW 11,200 수량 6+ KRW 10,300 견적 요청 |
|
||
1.035 x 40 TPI (SM1) | 10.0 | #35-755 | KRW 11,200 수량 6+ KRW 10,300 견적 요청 |
|
||
1.035 x 40 TPI (SM1) | 15.0 | #35-756 | KRW 13,100 수량 6+ KRW 12,000 견적 요청 |
|
||
1.035 x 40 TPI (SM1) | 20.0 | #35-757 | KRW 13,100 수량 6+ KRW 12,200 견적 요청 |
|
||
1.035 x 40 TPI (SM1) | 25.0 | #35-758 | KRW 13,100 수량 6+ KRW 12,200 견적 요청 |
|
||
1.035 x 40 TPI (SM1) | 50.0 | #35-759 | KRW 17,800 수량 6+ KRW 16,500 견적 요청 |
|
||
1.035 x 40 TPI (SM1) | 75.0 | #35-760 | KRW 38,400 수량 6+ KRW 34,200 견적 요청 |
|
||
1.035 x 40 TPI (SM1) | 100.0 | #35-761 | KRW 51,500 수량 6+ KRW 46,000 견적 요청 |
|
||
0.535 x 40 TPI (SM05) | 5.0 | #35-775 | KRW 13,100 수량 6+ KRW 12,000 견적 요청 |
|
||
0.535 x 40 TPI (SM05) | 10.0 | #35-776 | KRW 13,100 수량 6+ KRW 12,200 견적 요청 |
|
||
0.535 x 40 TPI (SM05) | 15.0 | #35-777 | KRW 13,100 수량 6+ KRW 12,200 견적 요청 |
|
||
0.535 x 40 TPI (SM05) | 20.0 | #35-778 | KRW 16,300 수량 6+ KRW 14,800 견적 요청 |
|
||
0.535 x 40 TPI (SM05) | 25.0 | #35-779 | KRW 16,300 수량 6+ KRW 14,800 견적 요청 |
|
||
0.535 x 40 TPI (SM05) | 50.0 | #35-780 | KRW 25,400 수량 6+ KRW 22,500 견적 요청 |
|
||
0.535 x 40 TPI (SM05) | 75.0 | #35-781 | KRW 36,600 수량 6+ KRW 32,900 견적 요청 |
|
||
0.535 x 40 TPI (SM05) | 100.0 | #35-782 | KRW 44,200 수량 6+ KRW 39,700 견적 요청 |
|
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
SM1 Retainer Ring | #35-763 | KRW 7,300 견적 요청 |
|
||
SM05 Retainer Ring | #35-784 | KRW 8,000 견적 요청 |
|
||
Multi-Element Tube Spanner Wrench | #11-046 | KRW 79,000 견적 요청 |
|
||
SM1 Tube, 5mm Optic Adapter | #36-435 | KRW 37,700 수량 6+ KRW 35,500 견적 요청 |
|
||
SM1 Tube, 6mm Optic Adapter | #36-434 | KRW 37,700 수량 6+ KRW 35,500 견적 요청 |
|
||
SM1 Tube, 9mm Optic Adapter | #36-432 | KRW 37,700 수량 6+ KRW 35,500 견적 요청 |
|
||
SM1 Tube, 10mm Optic Adapter | #36-422 | KRW 37,700 수량 6+ KRW 35,500 견적 요청 |
|
||
SM1 Tube, 15mm Optic Adapter | #36-421 | KRW 37,700 수량 6+ KRW 35,500 견적 요청 |
|
||
SM1 Tube, 18mm Optic Adapter | #36-420 | KRW 37,700 수량 6+ KRW 35,500 견적 요청 |
|
||
SM1 Tube, 19.05mm Optic Adapter | #36-419 | KRW 37,700 수량 6+ KRW 35,500 견적 요청 |
|
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)