제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

λ/10 Laser Line Coated Windows

TECHSPEC λ/10 Laser Line Coated Windows

×
  • 표면 품질: 10-5
  • 설계 파장에서 레이저 손상 임계값(LDT)이 높음
  • 직경 옵션: 12.5 - 50.8mm
  • Uncoated Substrate 보유

해당 제품은 레이저 어플리케이션에 바로 적용할 수 있게 설계되었습니다. 견고한 제품으로 보통 영국식 표준 규격으로 제공되며 다양한 두께 옵션을 갖추고 있습니다. 무반사(AR) 코팅은 일반적인 레이저 파장 대역에 적용할 수 있어 표면 반사를 최소화하여 광학 시스템의 투과율을 최적화하는 데 사용됩니다. 해당 제품은 λ/10의 표면 평탄도, 10-5의 표면 품질, 3 arcmin 미만의 평행도 등 레이저 등급의 사양을 갖습니다. 또한, 보호용 커버나 공간 분리와 같은 산업용 레이저 어플리케이션에 적합합니다.

공통 스펙

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Fine Ground
Angle of Incidence (°):
0
Surface Quality:
10-5

제품정보

 Coating   Substrate  Dia. (mm)  Thickness (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Laser V-Coat (266nm) Fused Silica 12.50 3.00
Laser V-Coat (266nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (266nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (266nm) Fused Silica 25.00 3.00
Laser V-Coat (266nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (266nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (266nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (343nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (343nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (343nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (343nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (343nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (343nm) Fused Silica 76.20 12.70
Laser V-Coat (355nm) Fused Silica 12.50 3.00
Laser V-Coat (355nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (355nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (355nm) Fused Silica 25.00 3.00
Laser V-Coat (355nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (355nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (355nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (515nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (515nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (515nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (515nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (515nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (515nm) Fused Silica 76.20 12.70
Laser V-Coat (532nm) Fused Silica 12.50 3.00
Laser V-Coat (532nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (532nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (532nm) Fused Silica 25.00 3.00
Laser V-Coat (532nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (532nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (532nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (980nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (980nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (980nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (980nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (980nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (1030nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (1030nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (1030nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (1030nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (1030nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (1030nm) Fused Silica 76.20 12.70
Laser V-Coat (1064nm) Fused Silica 12.50 3.00
Laser V-Coat (1064nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (1064nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (1064nm) Fused Silica 25.00 3.00
Laser V-Coat (1064nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (1064nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (1064nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (1080nm) Fused Silica 12.70 6.35
Laser V-Coat (1080nm) Fused Silica 19.10 6.35
Laser V-Coat (1080nm) Fused Silica 25.40 6.35
Laser V-Coat (1080nm) Fused Silica 38.10 6.35
Laser V-Coat (1080nm) Fused Silica 50.80 9.53
Laser V-Coat (355nm) N-BK7 25.40 6.35
Laser V-Coat (532nm) N-BK7 25.40 6.35
Laser V-Coat (980nm) N-BK7 25.40 6.35
Laser V-Coat (1064nm) N-BK7 12.70 6.35
Laser V-Coat (1064nm) N-BK7 38.10 6.35
Laser V-Coat (266nm) Fused Silica 76.20 12.70
Laser V-Coat (355nm) Fused Silica 76.20 12.70
Laser V-Coat (532nm) Fused Silica 76.20 12.70
Laser V-Coat (1064nm) Fused Silica 76.20 12.70

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program