제품이 장바구니에 추가됨

4.25" x 3.37" Fiber Optic Backlight

4.25" x 3.37" Fiber Optic Backlight, #39-826

×
재고 번호 #39-826 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,435,500
수량 1+
KRW 1,435,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기

제품사양

General

Packing Fraction (%):
83.00
Type of Illumination:
Fiber Optic Light Guide
Compatible Light Guide Adapter:
SX: #38-946
MX: #66-908
Geometry:
Backlight

Physical & Mechanical Properties

Length (inches):
Fiber: 48
Construction:
Black Anodized Aluminum Housing

Optical Properties

Acceptance Angle (°):
68.00
Numerical Aperture NA:
0.55
Fiber Diameter (μm):
50.00
Transmission Loss:
10% per Feet @ 600nm
Wavelength Range (nm):
400 - 2000

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.
  • 높은 대비, 실루엣 이미지
  • 높은 Diffuse와 일정한 빛 분배
  • 라인 스캔 카메라 용도에 적합
  • 2D 비전 시스템에 사용

Backlighting은 물체의 높은 대비 실루엣을 제공하는 머신 비전 조명입니다. 물체는 일정한 백색 backlight로 검게 나타납니다. Backlight는 조명의 입력 쪽에 삽입된 컬러 필터와 사용하여 컬러 부품의 대비를 높여줍니다. Area backlight는 2D 비전 시스템과 사용됩니다. Light guide 어댑터광섬유 illuminator과 같이 사용됩니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
0.565" ID, Fiber Optic Adapter SX-10 #38-946 KRW 66,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
0.565" ID Fiber Optic Adapter MX-10 #66-908 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요