TECHSPEC® Multi-Element Outer Tubes는 콤팩트한 구조에 모든 기능이 완비된 시스템 마운팅 솔루션을 제공합니다. 다섯 가지 길이로 제공되는 이 outer tube는 시스템의 전체 길이를 제어하는 데 사용됩니다. 밀봉된 설계 및 매트한 마감은 불필요한 외부광과 미광이 광학 시스템 내부로 들어오는 것을 방지해줍니다. TECHSPEC® Multi-Element Outer Tubes는 광축 전체를 따라 M29 x 0.75 internal thread를 가지고 있어 TECHSPEC® Multi-Element Inner Single Optic Mounts와 TECHSPEC® Multi-Element Inner Pair Optic Mounts의 광학적 간격을 무한대로 조정할 수 있습니다. 거친 환경에서 사용할 경우에는 렌즈의 간격을 고정할 수 있는 Multi-Element Retaining Ring Set (#37-774)의 사용을 적극 권장합니다.
참고: 시스템의 간편한 확장과 결합이 필요한 경우에는 TECHSPEC® Multi-Element Tube System Accessories가 권장됩니다.
Thread Type | Extension Length (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M29 x 0.75 | 15.0 | #37-900 | KRW 30,100 수량 5+ KRW 27,000 견적 요청 |
|
||
M29 x 0.75 | 30.0 | #37-901 | KRW 31,500 수량 5+ KRW 28,000 견적 요청 |
|
||
M29 x 0.75 | 50.0 | #37-902 | KRW 31,500 수량 5+ KRW 28,100 견적 요청 |
|
||
M29 x 0.75 | 80.0 | #37-903 | KRW 42,800 수량 5+ KRW 38,100 견적 요청 |
|
||
M29 x 0.75 | 100.0 | #37-904 | KRW 49,300 수량 5+ KRW 44,100 견적 요청 |
|
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Multi-Element Spanner Wrench with Scale | #13-567 | KRW 85,600 견적 요청 |
|
||
Multi-Element Variable Aperture Joining Ring | #11-176 | KRW 219,000 수량 5+ KRW 192,900 견적 요청 |
|
||
Multi-Element Outer Tube Joining Ring | #11-179 | KRW 69,600 수량 5+ KRW 61,300 견적 요청 |
|
||
Multi-Element Retaining Ring Set | #37-774 | KRW 26,800 수량 5+ KRW 23,600 견적 요청 |
|
||
C-Mount Male to M29 x 0.75 Male Adapter | #11-178 | KRW 47,500 수량 5+ KRW 42,600 견적 요청 |
|
||
M29 x 0.75 Male to C-Mount Female Step-Down Adapter | #11-177 | KRW 47,500 수량 5+ KRW 42,600 견적 요청 |
|
||
Multi-Element 2" Square Cage Interface Plate | #11-213 | KRW 46,000 수량 5+ KRW 41,000 견적 요청 |
|
||
Multi-Element Cage Basic Mounting Plate | #11-211 | KRW 46,000 수량 5+ KRW 44,100 견적 요청 |
|
||
Multi-Element Tube Spanner Wrench | #11-046 | KRW 79,000 견적 요청 |
|
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)