TECHSPEC® UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses는 정밀 사양과 광대역 기판에 적용할 수 있는 다양한 코팅 옵션을 특징으로 합니다. 용융 실리카는 자외선(UV)부터 근적외선(NIR)에 이르는 어플리케이션에 주로 사용되며 굴절률 및 열팽창 계수가 낮고 개재물(inclusion) 함량이 적기 때문에 레이저 용도 및 혹독한 환경적 조건에 이상적으로 사용할 수 있습니다. TECHSPEC UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses는 업계 최고의 직경 및 센트레이션 스펙을 특징으로 함에 따라 요건이 까다로운 이미징 및 타겟팅 용도에 안성맞춤입니다.
Dia. (mm) | EFL (mm) | BFL (mm) | Coating | Substrate | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 4.00 | 3.46 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
#72-254
신제품
|
KRW 150,800 수량 6+ KRW 121,100 견적 요청 |
|
||
2.00 | 6.00 | 5.45 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
#72-262
신제품
|
KRW 142,800 수량 6+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
3.00 | 6.00 | 5.01 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
#72-270
신제품
|
KRW 150,800 수량 6+ KRW 121,100 견적 요청 |
|
||
3.00 | 9.00 | 8.11 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
#72-279
신제품
|
KRW 142,800 수량 6+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
4.00 | 8.00 | 6.91 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
#72-287
신제품
|
KRW 179,800 수량 6+ KRW 144,300 견적 요청 |
|
||
4.00 | 12.00 | 11.04 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
#72-295
신제품
|
KRW 171,800 수량 6+ KRW 137,800 견적 요청 |
|
||
5.00 | 10.00 | 8.63 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #89-423 | KRW 197,200 수량 6+ KRW 158,100 견적 요청 |
|
||
5.00 | 15.00 | 13.83 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #89-424 | KRW 185,600 수량 6+ KRW 147,900 견적 요청 |
|
||
5.00 | 20.00 | 18.97 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #89-425 | KRW 185,600 수량 6+ KRW 147,900 견적 요청 |
|
||
5.00 | 25.00 | 23.97 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #89-426 | KRW 185,600 수량 6+ KRW 147,900 견적 요청 |
|
||
6.00 | 9.00 | 7.29 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-944 | KRW 200,100 수량 6+ KRW 159,500 견적 요청 |
|
||
6.00 | 12.00 | 10.63 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-945 | KRW 200,100 수량 6+ KRW 159,500 견적 요청 |
|
||
6.00 | 15.00 | 13.63 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-946 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
6.00 | 18.00 | 16.62 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-947 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
6.00 | 21.00 | 19.63 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #36-715 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
6.00 | 24.00 | 22.63 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-948 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
6.00 | 36.00 | 34.63 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #36-716 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
9.00 | 12.00 | 9.26 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-949 | KRW 204,500 수량 6+ KRW 163,900 견적 요청 |
|
||
9.00 | 13.50 | 11.44 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-950 | KRW 204,500 수량 6+ KRW 163,900 견적 요청 |
|
||
9.00 | 18.00 | 15.94 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-951 | KRW 204,500 수량 6+ KRW 163,900 견적 요청 |
|
||
9.00 | 22.00 | 19.94 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #36-717 | KRW 197,200 수량 6+ KRW 158,100 견적 요청 |
|
||
9.00 | 27.00 | 25.63 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-952 | KRW 197,200 수량 6+ KRW 158,100 견적 요청 |
|
||
9.00 | 36.00 | 34.63 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-953 | KRW 197,200 수량 6+ KRW 158,100 견적 요청 |
|
||
10.00 | 20.00 | 17.94 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #36-718 | KRW 207,400 수량 6+ KRW 165,300 견적 요청 |
|
||
10.00 | 25.00 | 22.94 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #36-719 | KRW 207,400 수량 6+ KRW 165,300 견적 요청 |
|
||
12.00 | 18.00 | 15.26 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-954 | KRW 211,700 수량 6+ KRW 169,700 견적 요청 |
|
||
12.00 | 25.00 | 22.31 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-955 | KRW 211,700 수량 6+ KRW 169,700 견적 요청 |
|
||
12.00 | 30.00 | 27.56 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-956 | KRW 204,500 수량 6+ KRW 163,900 견적 요청 |
|
||
12.00 | 36.00 | 34.29 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-957 | KRW 204,500 수량 6+ KRW 163,900 견적 요청 |
|
||
12.00 | 40.00 | 37.85 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-958 | KRW 204,500 수량 6+ KRW 163,900 견적 요청 |
|
||
12.00 | 50.00 | 48.01 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-959 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
12.00 | 72.00 | 70.29 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #36-720 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
12.00 | 84.00 | 82.28 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #36-721 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
12.00 | 100.00 | 98.33 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-960 | KRW 192,900 수량 6+ KRW 153,700 견적 요청 |
|
||
15.00 | 25.00 | 22.09 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #84-307 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
15.00 | 30.00 | 27.53 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #84-308 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
15.00 | 45.00 | 42.94 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #84-309 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
15.00 | 60.00 | 57.94 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #84-310 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
15.00 | 75.00 | 72.94 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #84-311 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
18.00 | 27.00 | 23.23 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #36-722 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
18.00 | 36.00 | 32.92 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #36-723 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
18.00 | 54.00 | 51.6 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #36-724 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
20.00 | 30.00 | 25.88 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #49-977 | KRW 229,100 수량 6+ KRW 182,700 견적 요청 |
|
||
20.00 | 35.00 | 31.58 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #49-978 | KRW 229,100 수량 6+ KRW 182,700 견적 요청 |
|
||
20.00 | 40.00 | 36.92 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #49-979 | KRW 229,100 수량 6+ KRW 182,700 견적 요청 |
|
||
20.00 | 50.00 | 47.25 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #49-980 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
20.00 | 60.00 | 57.60 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #49-981 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
20.00 | 80.00 | 77.95 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #49-982 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | 35.00 | 29.17 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #36-725 | KRW 233,500 수량 6+ KRW 187,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 38.00 | 33.03 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-961 | KRW 233,500 수량 6+ KRW 187,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 40.00 | 34.86 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #36-726 | KRW 233,500 수량 6+ KRW 187,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 50.00 | 46.00 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-962 | KRW 233,500 수량 6+ KRW 187,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 60.00 | 56.92 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-963 | KRW 226,200 수량 6+ KRW 181,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | 75.00 | 71.96 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-964 | KRW 226,200 수량 6+ KRW 181,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | 100.00 | 97.40 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-965 | KRW 226,200 수량 6+ KRW 181,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | 125.00 | 122.65 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-966 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 150.00 | 147.82 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-967 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 175.00 | 172.94 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-968 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 200.00 | 198.02 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-969 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 250.00 | 248.14 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-970 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
25.00 | 400.00 | 398.33 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #48-971 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 171,100 견적 요청 |
|
||
30.00 | 50.00 | 45.2 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #84-312 | KRW 281,300 수량 6+ KRW 224,800 견적 요청 |
|
||
30.00 | 60.00 | 55.89 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #84-313 | KRW 281,300 수량 6+ KRW 224,800 견적 요청 |
|
||
30.00 | 90.00 | 86.57 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #84-314 | KRW 274,100 수량 6+ KRW 219,000 견적 요청 |
|
||
30.00 | 120.00 | 116.57 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #84-315 | KRW 274,100 수량 6+ KRW 219,000 견적 요청 |
|
||
30.00 | 150.00 | 146.57 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #84-316 | KRW 266,800 수량 6+ KRW 213,200 견적 요청 |
|
||
50.00 | 75.00 | 66.43 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #67-233 | KRW 440,800 수량 6+ KRW 352,400 견적 요청 |
|
||
50.00 | 100.00 | 93.84 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #67-234 | KRW 440,800 수량 6+ KRW 352,400 견적 요청 |
|
||
50.00 | 150.00 | 145.20 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #67-235 | KRW 433,600 수량 6+ KRW 346,600 견적 요청 |
|
||
50.00 | 200.00 | 195.19 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #67-236 | KRW 433,600 수량 6+ KRW 346,600 견적 요청 |
|
||
50.00 | 250.00 | 245.21 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica | #67-237 | KRW 433,600 수량 6+ KRW 346,600 견적 요청 |
|
||
75.00 | 100.00 | 85.61 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
#72-303
신제품
|
KRW 949,800 수량 6+ KRW 345,100 견적 요청 |
|
||
75.00 | 125.00 | 112.66 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
#72-311
신제품
|
KRW 920,800 수량 6+ KRW 345,100 견적 요청 |
|
||
75.00 | 150.00 | 136.31 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
#72-319
신제품
|
KRW 891,800 수량 6+ KRW 345,100 견적 요청 |
|
||
75.00 | 200.00 | 187.18 | VIS 0° (425-675nm) | Fused Silica (Corning 7980) |
#72-327
신제품
|
KRW 862,800 수량 6+ KRW 345,100 견적 요청 |
|
FUSED SILICA | |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick, uncoated fused silica window across the UV - NIR spectra. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with MgF2 (400-700nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7) Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with UV-AR (250-425nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Rabs ≤ 1.0% @ 250 - 425nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with UV-VIS (250-700nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Rabs ≤ 1.0% @ 350 - 450nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Rabs ≤ 0.25% @ 880nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Rabs ≤ 0.25% @ 532nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
![]() |
Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. |
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)