제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

3.0mm Diameter, N-BK7 Ball Lens

TECHSPEC® N-BK7 Ball Lenses

×
재고 번호 #43-711 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 47,900
수량 1-10
KRW 47,900
수량 11+
KRW 43,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Ball Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
3.00
Diameter Tolerance (μm):
±2.5

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Index of Refraction (nd):
1.517
Sphericity (μm):
0.625

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • Fiber Coupling Spheres 혹은 Collimating Lenses처럼 사용 가능
  • Aspheric Lenses를 위한 사전 형성 (Pre-Forms)에 적합
  • 여러 가지 사이즈로 제공 가능
  • TECHSPEC N-BK7 Half-Ball Lenses 이용 가능

TECHSPEC N-BK7 Ball Lenses는 유리 구형으로서 광섬유 용도에 주로 사용됩니다. Ball lenses는 괌섬유 또는 fiber coupling 내부로 빛을 포커싱하는 데 적합합니다. 참고: Sphericity(구형도)는 완벽한 구형에서 ball lens의 편차입니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Small Lens Clamp for 1-3mm Dia. Optics Fixed #12-869 KRW 216,100
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요