제품이 장바구니에 추가됨

35 x 35mm, 30R/70T, Plate Beamsplitter

×
재고 번호 #45-324 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 93,500
수량 1-9
KRW 93,500
수량 10+
KRW 69,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture (%):
>85
Construction:
Plate
Dimensional Tolerance (mm):
±0.38
Dimensions (mm):
35.0 x 35.0
Edges:
Cut
Thickness (mm):
1.00

Optical Properties

Coating Specification:
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: AR ¼λ MgF2 @ 550nm
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
30/70
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 저비용 설계
  • 여러 가지 크기로 제공
  • 다양한 빔분할 비율 이용 가능

당사의 Plate Beamsplitter는 다양한 어플리케이션 요건을 충족하기 위해 여러 가지 구성으로 제공됩니다. 빔스플리터의 전반적인 효율성을 높이고 원치 않는 고스트 반사를 방지할 수 있도록 다수의 제품은 두 번째 표면에 무반사(AR) 코팅을 적용할 수 있습니다. 맞춤형 크기 및 기타 반사/투과 비율이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
15mm Sq., Fixed Filter Holder Fixed #54-996 KRW 91,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Kinematic Mount, 2-Screw Adjustable - Tip-Tilt #58-874 KRW 171,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
60mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-995 KRW 171,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Kinematic Mount, 3-Screw Adjustable - Tip-Tilt #58-875 KRW 185,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요