제품이 장바구니에 추가됨

¾" Dia Stainless Posts, Horizontal Arm 9"

×
재고 번호 #52-220 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 102,200
수량 1+
KRW 102,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Mounting Post

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
228.6
Weight (lbs):
1.00
Length (inches):
9.0
Diameter (inches):
3/4

Threading & Mounting

Mounting Threads:
1/4-20 Pin, 5/16-18 Pin

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Posts for Integration into Imaging Systems
  • Vertical Posts Thread to Bases and Platforms
  • Horizontal Arms Thread to Posts and Microscope Head Mounts
  • Rack and Pinion Focusing Mounts, and Accessories also Available

Horizontal Arm

¾” OD Pole에 ¼-20 thread 핀이 한쪽 끝에 있고 5/16-18 thread 핀이 다른 쪽에 있어 현미경 head mount를 부착할 수 있습니다. Vertical mount에 90도 angle mount와 사용하거나 Breadboard 어댑터와 사용됩니다.

Vertical Posts

베이스 위에 ¾” OD를 설치하기 위해 ¾-16 thread가 한쪽에 있습니다. 전 제품에 steel collar와 세트 나사가 있습니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program