제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

35mm - 60mm Length, T-Mount Fine Focus Tube

×
재고 번호 #52-300 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 165,300
수량 1-4
KRW 165,300
수량 5+
KRW 146,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fine Focus Tube
Function:
Extension Tube (Adjustable)

Physical & Mechanical Properties

Extension Length (mm):
35.0 - 60.0
Outer Diameter (mm):
48.0
Clear Aperture CA (mm):
33.0

Threading & Mounting

Barrel Thread:
M33 x 0.5
Thread Type:
T-Mount

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 미세 초점 조절을 위해 정교하게 쓰레드된 Internal Barrel
  • 미광 감소를 위한 Inner Diameter Baffle Thread
  • 조절 제어를 위해 Female 끝단에 Knurled Lip 보유

TECHSPEC® C, S, and T-Mount Fine Thread Focus Tubes는 시스템 내에서 광학 요소를 정밀 조절하는 데 사용됩니다. 이 튜브는 베이스 끝부분에 male C, S, T-Mount thread가 있는 외부 배럴과 미세 초점 조절이 가능하도록 정교하게 쓰레드된 내부 배럴을 특징으로 합니다. Secondary barrel은 female S, C, T-Mount thread를 비롯해 조절이 쉽도록 앞쪽 끝에 knurled ring과 빛을 차단하기 위한 threaded interior를 가지고 있습니다. TECHSPEC C, S, and T-Mount Fine Thread Focus Tubes는 특정 용도의 요건을 충족하기 위해 연장 길이(extension length)에 대한 다양한 옵션을 제공합니다.

참고: C, S, and T-Mount Fine Thread Focus Tubes (각각 #56-271, #55-452, #58-637)와 호환 가능한 Allen wrench는 별도로 판매됩니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
1.5mm Hex Key Size, Metric Allen Wrench #55-452 KRW 9,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
0.050" Hex Key Size, English Allen Wrench #56-271 KRW 9,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
1/16" Hex Key Size, English Allen Wrench #58-637 KRW 9,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요