제품이 장바구니에 추가됨

Rotary Mount with Prism Holder

#53-027 + Cube Beamsplitter

×
재고 번호 #53-027 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 355,300
수량 1-4
KRW 355,300
수량 5+
KRW 337,700
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Adjustable - Rotary
Type of Optics:
Cube/Prism
Note:
Available in Quick Start Kit: #17-528

Physical & Mechanical Properties

Outer Diameter (inches):
3.00
Outer Diameter (mm):
76.2
Scale Divisions:
90°-0-90° with 1° increments
Construction:
Black Anodized Aluminum with Steel Post and Delrin Clamp
Travel (°):
360

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
50.0
Compatible Post:
¼-20

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Prisms 또는 Cube Beamsplitters 간편 고정
  • 최대 55mm 광학 부품까지 조절 가능
  • Rotary Version은 수동식 360° 회전 지원

이 Prism Holder는 옵틱을 안정적으로 위치시키면서 광경로 내의 장애물을 제어할 수 있도록 아노다이징 처리된 알루미늄 암(arm)과 강철 포스트를 갖추고 있습니다.  최대 높이가 55mm인 프리즘과 큐브 빔스플리트에 안성맞춤인 이 프리즘 마운트에는 스크래치 방지 Delrin® 으로 제작된 V-cut clamp가 장착되어 있어 광학장치의 손상이 방지됩니다. Prism Holder는 수동식으로 프리즘을 부드럽게 360° 회전시킬 수 있는 Rotary Optic Mount와 함께 완제품으로도 이용이 가능합니다. 잠금 노브는 프리즘을 안전하게 배치하여 반복 정밀도를 높여줍니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
50mm Cube Rotary Mount with Prism Holder, Quick Start Optical Mounts #17-528 KRW 411,200   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요