제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50mm Length, C-Mount Extension Tube

×
재고 번호 #54-632 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 78,300
수량 1-4
KRW 78,300
수량 5+
KRW 69,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Extension Tube
Function:
Extension Tube (Fixed)

Physical & Mechanical Properties

Extension Length (mm):
50.0
Total Length (mm):
54.0
Outer Diameter (mm):
30.0
Clear Aperture CA (mm):
22.0

Threading & Mounting

Thread Type:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • Fixed Tube Extension을 광학 시스템에 추가할 때 사용
  • 반대쪽 끝에 Male/Female Thread 보유
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조

TECHSPEC® C, S, and T-Mount Extension Tubes는 광학 시스템의 길이를 연장하는 동시에 외부 조명과 이물질이 시스템으로 유입되는 것을 차단합니다. Extension tube는 C, S 또는 T-Mount threading과 함께 사용할 수 있어 다양한 시스템 및 어플리케이션과의 통합이 가능합니다. 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조에 threaded inner diameter가 결합되어 시스템 내에서 미광의 감소가 보장됩니다. TECHSPEC C, S, and T-Mount Extension Tubes는 특정 용도에 필요한 연장 길이(extension length)를 정확하게 생성할 수 있도록 서로 조합이 가능한 다양한 길이로 제공됩니다. 튜브의 실제 길이는 male threaded 부분 때문에 연장 길이보다 더 깁니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Mounting Clamp,1.75" Centerline, 30mm ID #56-870 KRW 239,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
S-Mount Extension Tube Kit #68-226 KRW 274,100 수량 5+ KRW 242,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
S-Mount Retainer Ring #63-969 KRW 23,900 수량 5+ KRW 21,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Mount Retainer Ring #58-740 KRW 25,400 수량 5+ KRW 22,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Mount Extension Tube Kit #54-668 KRW 482,900 수량 5+ KRW 425,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
T-Mount Retainer Ring #58-741 KRW 25,400 수량 5+ KRW 22,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요