제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Enhanced Aluminum Coated, C-Mounted First Surface Mirror

×
재고 번호 #54-825 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 440,800
수량 1-4
KRW 440,800
수량 5+
KRW 390,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Mirror Included:
Type:
Flat Mirror
Type of Optics:
First Surface Mirror

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
38 x 38 x 50
Dimensional Tolerance (mm):
±0.25
Edges:
Ground
Extension Length (mm):
38.0

Optical Properties

Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Surface Quality:
60-40
Coating Specification:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
Coating:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Coating Type:
Metal
Wavelength Range (nm):
450 - 650

Threading & Mounting

Thread Type:
C-Mount (1" x 32 TPI)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Precision Alignment용으로 아주 적합
  • 35 x 35 x 3mm Mirror 규격
  • Housing 규격: 50mm H x 38mm W x 38mm D
  • MirrorHousing은 별도 구매 가능

당사의 TECHSPEC® enhanced aluminum coated first surface mirror(35mm 정방형, 3mm 두께)와 C-Mount 호환 하우징을 결합한 C-Mounted First Surface Mirror는 4개의 C-Mount threaded holes을 통해 어떤 광학 시스템에든 쉽게 결합할 수 있습니다. 하우징 규격은 50mm H x 38mm W x 38mm D이며 네 개의 1-32 TPI female threaded apertures가 있습니다. 사용하지 않는 포트를 닫기 위한 threaded aperture lid가 포함되어 있습니다. base에는 포스트에 장착하기 위한 centered ¼-20 tapped hole이 있습니다.

제품자료

Coating Curves

Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요