제품이 장바구니에 추가됨

DIN Objective to C-mount Tube Assembly

#54-868

×
재고 #54-868 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 238,500
수량 1-4
KRW 238,500
수량 5+
KRW 210,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Length excluding Threads (mm):
132.50
Maximum Diameter (mm):
30.0
Mount:
C-Mount
Mounting Threads:
0.7965" dia., 36 TPI, 55° Whitworth

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • DIN Standard Objective와 호환
  • DIN Eyepiece 또는 C-Mount 카메라에 대물렌즈 결합 가능
  • Objective 및 Eyepiece 미포함

다음 튜브렌즈 옵션을 사용한다면, DIN 대물렌즈나 C-mount 카메라에 적용하여 이용할 수 있습니다. 이 때, 튜브렌즈의 길이는 DIN 표준 규격과 사용하기에 적합합니다. 이 때, 튜브렌즈의 길이는 DIN 표준 규격과 사용하기에 적합합니다. #54-869 모델은 DIN 표준 접안렌즈와 대물렌즈를 사용해 접안 현미경(ocular microscope)을 생성할 수 있도록 합니다. #54-868 모델은 DIN 대물렌즈를 C-마운트 카메라에 장착해 대물렌즈와 동일한 주배율을 달성하도록 합니다. 비디오 시스템의 시야(FOV)는 센서 크기를 대물렌즈의 배율로 나눈 것과 동일합니다. 예를 들어 4X 대물렌즈는 ½" 센서에서 1.6mm의 수평 시야를 제공합니다. 대물렌즈와 접안렌즈는 튜브 어셈블리에 포함되지 않습니다. C-마운트 카메라는 이미징 단원에서 확인할 수 있습니다.

옵션인 mounting ring은 ¼-20 나사로 설치가 가능합니다. 붐 스탠드와 작업 테이블 기판에 설치할 경우에는 mounting ring(#52-930)과 ¼-20 fine focus rack and pinion mount(#54-794)의 사용을 권장합니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
4X DIN Plan Commercial Grade Objective #67-706 KRW 174,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4X DIN Achromatic Commercial Grade Objective #43-902 KRW 123,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10X DIN Plan Commercial Grade Objective #43-907 KRW 217,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10X DIN Achromatic Commercial Grade Objective #43-903 KRW 145,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
40X DIN Achromatic Commercial Grade Objective #43-904 KRW 188,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
100X DIN Plan Commercial Grade Objective #43-909 KRW 471,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
100X DIN Achromatic Commercial Grade Objective #43-905 KRW 239,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Coarse/Fine Movement, ¼-20, Rack & Pinion #54-794 KRW 690,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
30mm, C-Mount Ring Mount, ¼-20 Tapped Hole #52-930 KRW 138,900 수량 5+ KRW 123,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Microscope와 Objective 이해

Learn about the different components used to build a microscope, key concepts, and specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Open-Source DIY Microscopy

Accessible, Flexible Technology Supported by a Community of Users

바로 보기

When should I choose a zoom microscope?

What is the difference between a binocular, trinocular, and stereo microscope?

The Future of Microscope Objectives

Advances in Microscopy Tackle the Challenges of the Future

바로 보기

What is the difference between Achromatic, Semi-Plan and Plan objectives?

Achromatic Objective(색지움 대물렌즈)

Confocal Microscopy (공초점 현미경)

Field Number

Darkfield Illumination

Diffraction Limit (회절 제한)

Parfocality

Digital Video Microscope 대물렌즈 설치

Digital video microscopes use a camera to capture and record images. Read more about the components needed to assemble a video microscope at Edmund Optics.

바로 보기

광학 현미경 용도: Fluorescence (형광)

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Brightfield Illumination

Field of View (FOV)

Magnification(확대)

Numerical Aperture (NA, 개구수)

Fluorescence Microscopy: Imaging Filters가 장착된 In-Line Illumination

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

바로 보기

Refraction

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요