제품이 장바구니에 추가됨

25.0/25.4mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount

×
사양 선택하기
Size of Compatible Optics (mm):
재고 번호 #54-999 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 623,500
수량 1-4
KRW 623,500
수량 5+
KRW 555,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

General

Type:
Adjustable - Gimbal
Type of Optics:
Circular
Note:
Available in Quick Start Kit: #17-517
Type of Adjustment Screws:
Micrometer

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
22.0
Coarse Rotation (°):
360
Fine Tilt Angle (°):
±6
Fine Tip Angle (°):
±6
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
6.0

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
25.0 - 25.4
Compatible Post:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품정보

 Size of Compatible Optics (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.5 - 12.7
25.0 - 25.4
50.0 - 50.8

더 알아보기

Precision Gimbal Mounts는 기울기가 변하더라도 광학 부품의 중심이 제자리를 유지해야 하는 포지셔닝 용도(예: laser mirror turning)에 안성맞춤입니다. 이 마운트의 특징으로는 정밀 마이크로미터 이동, 코스식 각도 움직임(360°), 미세 각도 움직임(0.25mm pitch), 그리고 pitch & roll 움직임을 위한 각기 다른 색상의 노브가 있습니다. 블랙 아노다이징 처리된 견고한 알루미늄 구조. 브레드보드에 장착 시 Post 및 Post Holder가 반드시 필요합니다. 

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
25/25.4mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts #17-517 KRW 700,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50/50.8mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts #17-518 KRW 758,100   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

제품자료

 
Clear Aperture (CA) A B C D E (Max. Thickness of Compatible Optics) F Stock No.
9.5 73 30 49 71 6 29 #84-640
22 73 30 49 71 6 29 #54-999
46 94 40 59 91 11 30 #55-000
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program