제품이 장바구니에 추가됨

30mm, Multiple Filter Holder

#55-006

×
재고 번호 #55-006 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 146,500
수량 1-9
KRW 146,500
수량 10+
KRW 131,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed
Type of Optics:
Circular
Note:
Available in Quick Start Kit: #17-532

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Aluminum
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
5.0

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
30.0
Compatible Post:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • Allows Stacking of 3 or 5 Filters
  • Black Anodized Aluminum
  • Posts and Post Holders Required for Mounting

마운팅cell은 “F” 지름길이의 retainer ring으로 고정시킵니다. 마운팅 cell은 필터 홀더에 안전하게 놓입니다. 필터 홀더는 “A” 지름길이의 마운트가 안된 필터를 고정시킬 수 있습니다. 중성농도 필터와 같이 쌓는 용도에 적합합니다. 포스트포스트 홀더는 breadboard에 마운팅을 위해 필요합니다.

제품자료

Filter Holder Dimensions (see diagram below)
Stock No. A B C D No. of Slots No. of Cell Slots
#55-006 30mm 50mm 34mm 5mm 4 3
#55-007 50mm 70mm 44mm 5mm 5 5

Mounting Cell Dimensions (see diagram below)
Stock No. F G H
#56-759 12.7mm 10.2mm 30mm
#55-008 25mm 22.5mm 30mm
#56-760 25.4mm 22.9mm 30mm
#55-009 50mm 47mm 52mm

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
30mm Dia., Multiple Filter Holder, Quick Start Optical Mounts #17-532 KRW 208,900   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요